Коллекция Easy9
Выключатель дифференциального тока (ВДТ) селективный (УЗО) 2П 63А 300мА AC-S 230В Easy9 Schneider Electric EZ9R67263
Артикул: EZ9R67263
Артикул: EZ9R67263
Коллекция Easy9

Выключатель дифференциального тока (ВДТ) селективный (УЗО) 2П 63А 300мА AC-S 230В Easy9 Schneider Electric EZ9R67263

Серия: Easy9

Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Область применения :
Защита
Серия :
Easy9
Тип устройства или его аксессуаров :
Устройства защитного отключения (УЗО)
Количество полюсов :
2P
Номинальный ток, A :
63
Тип сети :
Переменный ток (AC)
Частота сети, гц :
50
Номинальное рабочее напряжение, В :
230
Класс защиты от тока утечки :
Type AC-S
Индикатор положения контакта :
Да
Тип привода :
Тумблер
Исполнение выключателя :
Защелкивающийся
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение :
4 кВ
Номинальная включающая способность :
630 А 230 В в соответствии с IEC 61008-1
Технические характеристики
Номинальная отключающая и включающая способность :
500 А 400 V в соответствии с IEC 61008-1
Положение устройства в системе :
Отходящий
Номинальный условный ток короткого замыкания :
6000 А
Минимальная отключающая способность :
500 А 230 В в соответствии с IEC 61008-1
Момент затяжки, Нм :
3.5
Чувствительность по току утечки, мА :
300
Шаг 9 мм :
4
Монтаж и эксплуатация
Сегмент рынка :
Рынок жилья
Монтажная опора :
DIN-рейка
Ширина устройства, мм :
36
Глубина устройства, мм :
74
Вес устройства, кг :
0.182
Соединения - клеммы :
Зажим туннельного типа (верхняя или нижняя) 1…35 мм² жесткий Зажим туннельного типа (верхняя или нижняя) 1…25 мм² гибкий
Степень защиты IP :
IP20/IP40
Подготовка к работе в тропических условиях :
2 в соответствии с IEC 60068-2-30
Относительная влажность :
95 % в 55 °C
Рабочая температура окружающей среды :
-25…60 °C
Температура окружающей среды при хранении :
-40…85 °C
Механическая износостойкость в циклах :
5000
Электрическая износостойкость в циклах :
2000
Экологичность и стандарты качества
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
18 месяцев
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

О товаре

Easy9 – серия модульного оборудования для жилищного строительства, относящаяся к среднему ценовому сегменту. Но при этом отличается качеством, надёжностью и удобством использования, свойственным аппаратуре верхнего ценового сегмента.

1 Применяется в однофазных сетях напряжением до 230В.
2 Уставка по току утечки 300 мА обеспечивает защиту электроустановок от пожара.
3 Селективность ВДТ типа S обеспечивается благодаря выдержке времени срабатывания 40-130 мс в зависимости от значения дифференциального тока утечки.
4 Крепление защёлкиванием на DIN-рейке шириной 35 мм.

Преимущества серии Easy9

Полная система

Серия Easy9 разработана с упором на согласованность системы и включает все необходимые устройства защиты и дополнительные аксессуары.

Простой выбор

Устройства Easy9 легко выбрать благодаря понятным каталожным номерам и маркировке.

Легкий монтаж

Устройства удобно устанавливать благодаря унифицированным клеммам и обозначению подключений.

Устойчивое развитие

Устройства защиты Easy9 соответствуют требованиям директивы RoHS/регламента Reach, что доказывает их способность обеспечить защиту семей и окружающей среды.

Понятная эксплуатация

Устройства просто применять благодаря понятной маркировке на продукте .

Надежность

Серия Easy9 соответствует требованиям МЭК и местных стандартов.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Сообщить о поступлении
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat