Выключатель дифференциального тока (УЗО) 40А 2P 30мА тип AC Resi9 Schneider Electric R9R51240
Артикул: R9R51240
Артикул: R9R51240

Выключатель дифференциального тока (УЗО) 40А 2P 30мА тип AC Resi9 Schneider Electric R9R51240

Серия: Resi9

Город доставки:

Аналогичные товары из этой категории:

Дифференциальный автоматический выключатель iDPN N VIGI 6KA 16A C 30MA A Acti9 Schneider Electric A9D32616
A9D32616
Дифференциальный автоматический выключатель i...
11 004 ₽
Дифференциальный автоматический выключатель iDPN H VIGI 10KA 20A B 30MA A Acti9 Schneider Electric A9D07620
A9D07620
Дифференциальный автоматический выключатель i...
21 546 ₽
Дифференциальный автоматический выключатель iDPN N VIGI 6KA 20A C 30MA AC Acti9 Schneider Electric A9D31620
A9D31620
Дифференциальный автоматический выключатель i...
9 156 ₽
Дифференциальный автоматический выключатель iDPN N VIGI 6KA 25A C 30MA AC Acti9 Schneider Electric A9D31625
A9D31625
Дифференциальный автоматический выключатель i...
9 744 ₽
Дифференциальный автоматический выключатель iDPN N VIGI 6KA 6A C 30MA A Acti9 Schneider Electric A9D32606
A9D32606
Дифференциальный автоматический выключатель i...
15 960 ₽
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Область применения :
Распределение
Серия :
Resi9
Тип устройства или его аксессуаров :
Выключатель дифференциального тока
Количество полюсов :
2P
Номинальный ток, A :
40
Отключающая способность :
6кА
Частота сети, гц :
50/60
Номинальное напряжение изоляции, В :
440
Класс защиты от тока утечки :
Type AC
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение :
4
Технические характеристики
Чувствительность по току утечки, мА :
30
Цвет и поверхность
Цвет :
Белый
Монтаж и эксплуатация
Монтажная опора :
DIN-рейка
Глубина монтажа, мм :
44
Высота устройства, мм :
82
Ширина устройства, мм :
4
Глубина устройства, мм :
9
Вес устройства, кг :
0.211
Степень защиты IP :
IP20
Степень загрязнения :
2
Рабочая температура окружающей среды :
-5...40 °C
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Статус устойчивого продукта :
Грин Премиум продукция
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

О товаре

О товаре

Выключатели дифференциального тока (ВДТ). Исключают риск поражения электрическим током вследствии утечек, а также защищают здание от возникновения пожароопасных ситуаций. Преимущества ВДТ Resi9 – наличие типа А для защиты электронных устройств класса I, а также наличие электромеханики, которая обеспечивает защиту электрической цепи даже при обрыве N проводника.

Параметры упаковки
Вес, кг:
0.21
Д х Ш х В, см:
9 x 4 x 8

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat