Коллекция Дифференциальные автоматы / УЗО
Выключатель дифференциального тока (УЗО) 25А 4P 30мА тип AC Resi9 Schneider Electric R9R51425
Артикул: R9R51425
Артикул: R9R51425
Коллекция Дифференциальные автоматы / УЗО
Выключатель дифференциального тока (УЗО) 25А 4P 30мА тип AC Resi9 Schneider Electric R9R51425
Серия: Resi9
Город доставки:
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Область применения :
- Распределение
- Серия :
- Resi9
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Выключатель дифференциального тока
- Количество полюсов :
- 4P
- Номинальный ток, A :
- 25
- Отключающая способность :
- 6кА
- Частота сети, гц :
- 50/60
- Номинальное напряжение изоляции, В :
- 440
- Класс защиты от тока утечки :
- Type AC
- Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение :
- 4
Технические характеристики
- Чувствительность по току утечки, мА :
- 30
Цвет и поверхность
- Цвет :
- Белый
Монтаж и эксплуатация
- Монтажная опора :
- DIN-рейка
- Глубина монтажа, мм :
- 44
- Высота устройства, мм :
- 75
- Ширина устройства, мм :
- 85
- Глубина устройства, мм :
- 9
- Вес устройства, кг :
- 0.348
- Степень защиты IP :
- IP20
- Степень загрязнения :
- 2
- Рабочая температура окружающей среды :
- -5...40 °C
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Статус устойчивого продукта :
- Грин Премиум продукция
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
О товаре
О товаре
Выключатели дифференциального тока (ВДТ). Исключают риск поражения электрическим током вследствии утечек, а также защищают здание от возникновения пожароопасных ситуаций. Преимущества ВДТ Resi9 – наличие типа А для защиты электронных устройств класса I, а также наличие электромеханики, которая обеспечивает защиту электрической цепи даже при обрыве N проводника.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.