Коллекция Дифференциальные автоматы / УЗО
Выключатель дифференциального тока 2P 63А 30мА тип A 6кА УЗО-03 DEKraft 14265DEK
Артикул: 14265DEK
Артикул: 14265DEK
Коллекция Дифференциальные автоматы / УЗО
Выключатель дифференциального тока 2P 63А 30мА тип A 6кА УЗО-03 DEKraft 14265DEK
Цвет передней панели: Белый
Город доставки:
Аналогичные товары из этой категории:
- Характеристики
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
Общие характеристики
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Выключатель дифференциального тока
- Номинальное рабочее напряжение, В :
- 230
- Номинальный ток, A :
- 63
- Частота сети, гц :
- 50/60
- Количество полюсов :
- 2P
- Номинальное напряжение изоляции, В :
- 500
- Область применения :
- Защита
- Чувствительность защиты от тока утечки, мА :
- 30
Цвет и поверхность
- Цвет передней панели :
- Белый
- Цвет :
- Белый
Монтаж и эксплуатация
- Степень защиты IP :
- IP20
- Глубина монтажа, мм :
- 75.5
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Технические характеристики
- Чувствительность по току утечки, мА :
- 30
- Тип тока утечки :
- A
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.