Выключатель дифференциального тока (ВДТ) Schneider Electric Acti 9 iID K 2П 40A 300mA AC-ТИП A9R75240
Артикул: A9R75240
Артикул: A9R75240

Выключатель дифференциального тока (ВДТ) Schneider Electric Acti 9 iID K 2П 40A 300mA AC-ТИП A9R75240

Серия: Acti9

Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Наименование продукта :
Acti 9 iID K
Тип устройства или его аксессуаров :
Устройства защитного отключения (УЗО)
Краткое название устройства :
IID K
Количество полюсов :
2P
Номинальный ток, A :
25
Положение нейтрали :
Слева
Тип сети :
Переменный ток (AC)
Частота сети, гц :
50/60
Номинальное напряжение изоляции, В :
переменный ток 50/60 Гц
Класс защиты от тока утечки :
Type AC
Тип привода :
Тумблер
Исполнение выключателя :
Защелкивающийся
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение :
4 кВ
Технические характеристики
Чувствительность по току утечки, мА :
300
Шаг 9 мм :
4
Монтаж и эксплуатация
Монтажная опора :
DIN-рейка
Высота устройства, мм :
85
Ширина устройства, мм :
36
Глубина устройства, мм :
69
Вес устройства, кг :
0.184
Степень защиты IP :
IP20
Рабочая температура окружающей среды :
-5…60 °C
Длина зачистки проводов, мм :
16
Механическая износостойкость в циклах :
5000
Электрическая износостойкость в циклах :
2000
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Статус устойчивого продукта :
Грин Премиум продукция
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

О товаре

Acti9 – наиболее гибкое, сбалансированное, универсальное и инновационное предложение среди существующих низковольтных модульных систем, адаптированное к самым сложным электросетям и тяжёлым условиям окружающей среды и остающееся рентабельным в течение всего срока службы. Acti9 позволяет полностью избавиться от забот по обеспечению надёжности и безопасности во время эксплуатации и при проведении технического обслуживания.

1 Применяются для защиты от перегрузок и КЗ на промышленных объектах, где требуется высокая отключающая способность аппаратов защиты.
2 Выполняют функции разъединителя, но не могут использоваться в качестве выключателя нагрузки.
3 Оборудованы индикатором срабатывания патрона предохранителя.
4 Монтаж на DIN-рейку 35 мм.

Преимущества серии Acti9

Отсутствие необходимости
выполнения работ на объекте

В Acti9 впервые применено новое автоматическое устройство повторного включения (ARA iC60), созданное для сокращения расходов на выполнение работ на отдалённых объектах инфраструктуры. Устраняется необходимость в постоянном присутствии бригад на объектах для реагирования на неустойчивые повреждения, что уменьшает затраты на обслуживание удалённых объектов.

Удобство
модернизации

Двойной пружинный зажим для фиксация на DIN-рейке позволяет демонтировать устройство, не снимая гребёнчатую шинку. Это приспособление адаптируется к новым требованиям и упрощает проведение модернизации распределительного щита.

Быстрота выполнения
действий

Наличие большого пространства для маркировки цепей обеспечивает однозначную идентификацию промаркированных цепей и, соответственно, ускоряет выполнение действий.

Предотвращение ненужных
отключений

Сверхпомехоустойчивость (SI) дифференциального устройства гарантирует самый высокий уровень бесперебойности работы, а также электрическую стойкость, особенно если аппарат подвергается электромагнитному или химическому воздействию.

Абсолютная защита от
поражения током

Зазоры между поверхностями выключателя и внутренними деталями более чем в два раза превышают требование промышленного стандарта.

Комплексная сертификация

Система Acti9 полностью протестирована, одобрена и сертифицирована национальными и международными сторонними организациями.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Сообщить о поступлении
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat