Выключатель дифференциального тока (ВДТ) Schneider Electric Acti 9 iID K 2П 25A 30mA AC-ТИП A9R50225
Артикул: A9R50225
100% оригинал
Артикул: A9R50225
Выключатель дифференциального тока (ВДТ) Schneider Electric Acti 9 iID K 2П 25A 30mA AC-ТИП A9R50225
Серия: Acti9
Город доставки:
Аналогичные товары из этой категории:
- Характеристики
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Acti9
- Наименование продукта :
- Acti 9 iID K
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Устройства защитного отключения (УЗО)
- Краткое название устройства :
- IID K
- Количество полюсов :
- 2P
- Номинальный ток, A :
- 25
- Положение нейтрали :
- Слева
- Тип сети :
- Переменный ток (AC)
- Частота сети, гц :
- 50/60
- Номинальное напряжение изоляции, В :
- переменный ток 50/60 Гц
- Класс защиты от тока утечки :
- Type AC
- Тип привода :
- Тумблер
- Исполнение выключателя :
- Защелкивающийся
- Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение :
- 4 кВ
Технические характеристики
- Чувствительность по току утечки, мА :
- 30
- Шаг 9 мм :
- 4
Монтаж и эксплуатация
- Монтажная опора :
- DIN-рейка
- Высота устройства, мм :
- 85
- Ширина устройства, мм :
- 36
- Глубина устройства, мм :
- 69
- Вес устройства, кг :
- 0.184
- Степень защиты IP :
- IP20
- Рабочая температура окружающей среды :
- -5…60 °C
- Длина зачистки проводов, мм :
- 16
- Механическая износостойкость в циклах :
- 5000
- Электрическая износостойкость в циклах :
- 2000
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Статус устойчивого продукта :
- Грин Премиум продукция
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.