Коллекция Дифференциальные автоматы / УЗО
Дифференциальный выключатель нагрева (УЗО) Schneider Electric Acti 9 iID 4П 25A 30mA AC-ТИП A9R41425
Артикул: A9R41425
Артикул: A9R41425
Коллекция Дифференциальные автоматы / УЗО
Дифференциальный выключатель нагрева (УЗО) Schneider Electric Acti 9 iID 4П 25A 30mA AC-ТИП A9R41425
Серия: Acti9
6 258 ₽
Город доставки:
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Acti9
- Наименование продукта :
- Acti 9 iID
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Устройства защитного отключения (УЗО)
- Краткое имя устройства :
- IID
- Количество полюсов :
- 4P
- Номинальный ток, A :
- 25
- Положение нейтрали :
- Слева
- Тип сети :
- Переменный ток (AC)
- Частота сети, гц :
- 50/60
- Класс защиты от тока утечки :
- Type AC
- Индикатор положения контакта :
- Да
- Тип привода :
- Тумблер
- Исполнение выключателя :
- Защелкивающийся
- Номинальное напряжение изоляции, В :
- переменный ток 50/60 Гц
- Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение :
- 6 кВ
Технические характеристики
- Чувствительность по току утечки, мА :
- 30
- Шаг 9 мм :
- 8
Монтаж и эксплуатация
- Монтажная опора :
- DIN-рейка
- Высота устройства, мм :
- 91
- Ширина устройства, мм :
- 72
- Длина устройства, мм :
- 73.5
- Степень защиты IP :
- IP20
- Рабочая температура окружающей среды :
- -5…60 °C
- Длина зачистки проводов, мм :
- 14
- Механическая износостойкость в циклах :
- 20000
- Электрическая износостойкость в циклах :
- 15000
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Статус устойчивого продукта :
- Грин Премиум продукция
- Соответствие ЕС RoHS :
- Анализируется
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.
О товаре
О товаре
Модульная система распределения энергии Acti 9 сочетает эффективность с максимальной безопасностью для вас, ваших клиентов и их электроустановок.
- В Acti 9 сконцентрированы инновации, основанные на использовании 40-летнего опыта компании Schneider Electric в производстве модульной аппаратуры.
- Устройства Acti 9 пригодны для всех видов применения, в особенности для использования в загрязнённых средах и сетях, обеспечивая при этом абсолютную безопасность и повышенную бесперебойность работы. Пример: функция VisiTrip для быстрой идентификации повреждённой отходящей цепи.
- Компоненты системы Acti 9 просто выбирать благодаря интуитивно-понятной структуре каталожных номеров. Пример: A9XXX225 = 2 полюса, 25 A.
- Систему Acti 9 легко устанавливать. Она не наносит ущерба окружающей среде. Пример: компоненты могут использоваться повторно и на 100 % состоят из материалов, подлежащих вторичной переработке.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.