Автоматический выключатель дифференциального тока Schneider Electric Acti9 iDPN N VIGI 6KA 16A C 30MA Asi A9D33616
Артикул: A9D33616
Артикул: A9D33616

Автоматический выключатель дифференциального тока Schneider Electric Acti9 iDPN N VIGI 6KA 16A C 30MA Asi A9D33616

Серия: Acti9

Город доставки:
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Acti9
Наименование продукта :
Acti 9 iDPN Vigi
Тип устройства или его аксессуаров :
Автоматический выключатель дифференциального тока
Краткое название устройства :
IDPN N Vigi
Количество полюсов :
1P + N
Номинальный ток, A :
16
Положение нейтрали :
Слева
Тип сети :
Переменный ток (AC)
Частота сети, гц :
50
Номинальное напряжение изоляции, В :
переменный ток 50 Гц
Класс защиты от тока утечки :
Type A-SI
Индикатор положения контакта :
Да
Тип привода :
Тумблер
Исполнение выключателя :
Защелкивающийся
Технические характеристики
Чувствительность по току утечки, мА :
30
Шаг 9 мм :
4
Монтаж и эксплуатация
Монтажная опора :
DIN-рейка
Высота устройства, мм :
85
Ширина устройства, мм :
36
Глубина устройства, мм :
73
Вес устройства, кг :
0.216
Степень защиты IP :
IP20/IP40
Рабочая температура окружающей среды :
-25…60 °C
Длина зачистки проводов, мм :
15
Механическая износостойкость в циклах :
20000
Электрическая износостойкость в циклах :
20000
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Статус устойчивого продукта :
Грин Премиум продукция
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Сообщить о поступлении
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat