Дифференциальный автоматический выключатель (АВДТ) Schneider Electric Acti 9 iDPN N VIGI 6KA 16A C 30MA AC A9D31616
Артикул: A9D31616
Артикул: A9D31616

Дифференциальный автоматический выключатель (АВДТ) Schneider Electric Acti 9 iDPN N VIGI 6KA 16A C 30MA AC A9D31616

Серия: Acti9

6 342 ₽
Кол-во
6 342 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Acti9
Наименование продукта :
Acti 9 iDPN Vigi
Тип устройства или его аксессуаров :
Дифференциальный автоматический выключатель
Краткое название устройства :
IDPN N Vigi
Количество полюсов :
1P + N
Номинальный ток, A :
16
Отключающая способность :
6кА
Положение нейтрали :
Слева
Тип сети :
Переменный ток (AC)
Частота сети, гц :
50
Номинальное напряжение изоляции, В :
переменный ток 50 Гц
Класс защиты от тока утечки :
Type AC
Индикатор положения контакта :
Да
Тип привода :
Тумблер
Исполнение выключателя :
Защелкивающийся
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение :
4 кВ
Технические характеристики
Чувствительность по току утечки, мА :
30
Шаг 9 мм :
4
Монтаж и эксплуатация
Монтажная опора :
DIN-рейка
Высота устройства, мм :
85
Ширина устройства, мм :
36
Глубина устройства, мм :
73
Степень защиты IP :
IP20
Рабочая температура окружающей среды :
-5…60 °C
Длина зачистки проводов, мм :
15
Механическая износостойкость в циклах :
20000
Электрическая износостойкость в циклах :
20000
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Статус устойчивого продукта :
Грин Премиум продукция
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.

О товаре

О товаре

Модульная система распределения энергии Acti 9 сочетает эффективность с максимальной безопасностью для вас, ваших клиентов и их электроустановок.

  • В Acti 9 сконцентрированы инновации, основанные на использовании 40-летнего опыта компании Schneider Electric в производстве модульной аппаратуры.
  • Устройства Acti 9 пригодны для всех видов применения, в особенности для использования в загрязнённых средах и сетях, обеспечивая при этом абсолютную безопасность и повышенную бесперебойность работы. Пример: функция VisiTrip для быстрой идентификации повреждённой отходящей цепи.
  • Компоненты системы Acti 9 просто выбирать благодаря интуитивно-понятной структуре каталожных номеров. Пример: A9XXX225 = 2 полюса, 25 A.
  • Систему Acti 9 легко устанавливать. Она не наносит ущерба окружающей среде. Пример: компоненты могут использоваться повторно и на 100 % состоят из материалов, подлежащих вторичной переработке.
Параметры упаковки
Вес, кг:
0.21
Д х Ш х В, см:
10 x 4 x 9
Документация
Спецификации
Скачать

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat
6 342 ₽