Коллекция Дифференциальные автоматы / УЗО
Дифференциальный автоматический выключатель 1П+Н 32A 30MA 4,5кА C АС, 18 мм Easy9 Schneider Electric EZ9D33632
Артикул: EZ9D33632
Артикул: EZ9D33632
Коллекция Дифференциальные автоматы / УЗО
Дифференциальный автоматический выключатель 1П+Н 32A 30MA 4,5кА C АС, 18 мм Easy9 Schneider Electric EZ9D33632
Серия: Easy9
2 850 ₽
Город доставки:
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Область применения :
- Распределение
- Серия :
- Easy9
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Дифференциальный автоматический выключатель
- Количество полюсов :
- 1P + N
- Номинальный ток, A :
- 32
- Кривая отключения :
- C
- Чувствительность защиты от тока утечки, мА :
- 30
- Отключающая способность :
- 4,5кА
- Положение нейтрали :
- Слева
- Тип сети :
- Переменный ток (AC)
- Частота сети, гц :
- 50/60
- Номинальное рабочее напряжение, В :
- 230
- Технология расцепителя :
- Термомагнитный
- Предел электромагнитного отключения :
- 5...10 x In
- Класс защиты от тока утечки :
- Type AC
- Индикатор положения контакта :
- Да
- Тип привода :
- Тумблер
- Номинальное напряжение изоляции, В :
- 400 В
- Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение :
- 4 кВ
- Дополнительная информация :
- Зажим туннельного типа (со стороны источника питания) 1…16 мм² Зажим туннельного типа (верхние) 1…10 мм² жесткий или гибкий
Технические характеристики
- Шаг 9 мм :
- 2
Монтаж и эксплуатация
- Монтажная опора :
- DIN-рейка
- Высота устройства, мм :
- 93
- Ширина устройства, мм :
- 18
- Длина устройства, мм :
- 69.5
- Вес устройства, кг :
- 0.136
- Степень защиты IP :
- IP20/IP40
- Относительная влажность :
- 95 % в 55 °C
- Рабочая температура окружающей среды :
- -25…55 °C
- Защита от замыкания на землю :
- Интегрированный
- Момент затяжки :
- 2 Н-м верхняя или нижняя
- Электрическая износостойкость в циклах :
- 4000
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Экологическая отчетность :
- Экологический профиль продукта
- Статус устойчивого продукта :
- Грин Премиум продукция
- Соответствие ЕС RoHS :
- Анализируется
- Профиль кругооборота :
- Отсутствие особых требований по утилизации
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.
О товаре
О товаре
Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) серии Easy9 Schneider Electric ,1P + N, номинальный ток 32 А, характеристика С, Icn = 4.5 кА, ток утечки 30 мА, тип АС. АВДТ применяется в однофазных сетях напряжением до 230В. Предназначен для защиты сети от перегрузок и КЗ и людей от поражения электрическим током. Компактный размер – ширина всего 18 мм. Индикация состояния «включен/отключен» положением рукоятки управления. Кнопка тестирования работоспособности аппарата. Крепление защелкиванием на DIN-рейке шириной 35 мм.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо, Ваш вопрос отправлен
Сразу после обработки, на электронную почту вы получите письмо с ответом.
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.