Автоматический выключатель дифференциального тока 1П+Н 10А 30мА C AC 4,5кА 230В Easy9 Schneider Electric EZ9D34610
Серия: Easy9
Аналогичные товары из этой категории:
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
- Область применения :
- Распределение
- Серия :
- Easy9
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Автоматический выключатель дифференциального тока
- Количество полюсов :
- 1P + N
- Номинальный ток, A :
- 10
- Код кривой отключения :
- C
- Отключающая способность :
- 4,5кА
- Положение нейтрали :
- Слева
- Тип сети :
- Переменный ток (AC)
- Номинальное напряжение изоляции, В :
- 500 В
- Номинальное рабочее напряжение, В :
- 230
- Технология расцепителя :
- Термомагнитный
- Предел электромагнитного отключения :
- 5...10 x In
- Класс защиты от тока утечки :
- Type AC
- Индикатор положения контакта :
- Да
- Тип привода :
- Тумблер
- Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение :
- 4 кВ
- Дополнительная информация :
- Зажим туннельного типа (верхняя или нижняя) 1…25 мм² жесткий/Зажим туннельного типа (верхняя или нижняя) 1…16 мм² гибкий
- Чувствительность по току утечки, мА :
- 30
- Шаг 9 мм :
- 4
- Цвет :
- Серый
- Монтажная опора :
- DIN-рейка
- Высота устройства, мм :
- 81
- Ширина устройства, мм :
- 36
- Глубина устройства, мм :
- 66.5
- Вес устройства, кг :
- 0.185
- Относительная влажность :
- 95 %
- Рабочая температура окружающей среды :
- -25…60 °C
- Защита от замыкания на землю :
- Интегрированный
- Момент затяжки :
- 2 Н-м верхняя или нижняя
- Электрическая износостойкость в циклах :
- 2000
- Декларация REACh :
- Есть
- Экологическая отчетность :
- Экологический профиль продукта
- Статус устойчивого продукта :
- Грин Премиум продукция
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
- Профиль кругооборота :
- Отсутствие особых требований по утилизации
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
О товаре
Easy9 – серия модульного оборудования для жилищного строительства, относящаяся к среднему ценовому сегменту. Но при этом отличается качеством, надёжностью и удобством использования, свойственным аппаратуре верхнего ценового сегмента.
Преимущества серии Easy9
Полная система
Серия Easy9 разработана с упором на согласованность системы и включает все необходимые устройства защиты и дополнительные аксессуары.
Простой выбор
Устройства Easy9 легко выбрать благодаря понятным каталожным номерам и маркировке.
Легкий монтаж
Устройства удобно устанавливать благодаря унифицированным клеммам и обозначению подключений.
Устойчивое развитие
Устройства защиты Easy9 соответствуют требованиям директивы RoHS/регламента Reach, что доказывает их способность обеспечить защиту семей и окружающей среды.
Понятная эксплуатация
Устройства просто применять благодаря понятной маркировке на продукте .
Надежность
Серия Easy9 соответствует требованиям МЭК и местных стандартов.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов