Дифференциальный автомат электронного типа iDif K 6КА 6A C 30МA A Acti9 Schneider Electric A9D49606
Артикул: A9D49606
100% оригинал
Артикул: A9D49606
Дифференциальный автомат электронного типа iDif K 6КА 6A C 30МA A Acti9 Schneider Electric A9D49606
Серия: Acti9
Город доставки:
Аналогичные товары из этой категории:
- Характеристики
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Область применения :
- Распределение
- Серия :
- Acti9
- Наименование продукта :
- IDif K
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Автоматический выключатель дифференциального тока
- Краткое название устройства :
- IDif K
- Количество полюсов :
- 1P + N
- Число защищенных полюсов :
- 1
- Номинальный ток, A :
- 6
- Код кривой отключения :
- C
- Отключающая способность :
- 6кА
- Положение нейтрали :
- Слева
- Тип сети :
- Переменный ток (AC)
- Частота сети, гц :
- 50
- Номинальное напряжение изоляции, В :
- 400
- Номинальное рабочее напряжение, В :
- 230
- Технология расцепителя :
- Термомагнитный
- Предел электромагнитного отключения :
- 5...10 x In
- Класс защиты от тока утечки :
- Type A
- Номинальный кратковременно допустимый ток :
- Icw: 250 А в течение выдерживаемый импульс 8/20 мкс
- Соответствие требованиям по изоляции :
- Да
- Индикатор положения контакта :
- Да
- Тип привода :
- Тумблер
- Индикатор наличия напряжения :
- Индикация ВКЛ/ВЫКЛ
- Исполнение выключателя :
- Защелкивающийся
- Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение :
- 4 кВ
Технические характеристики
- Класс электрической изоляции :
- Класс II
- Чувствительность по току утечки, мА :
- Type A
- Шаг 9 мм :
- 2
Монтаж и эксплуатация
- Монтажная опора :
- DIN-рейка
- Высота устройства, мм :
- 93
- Ширина устройства, мм :
- 18
- Глубина устройства, мм :
- 70
- Вес устройства, кг :
- 0.141
- Соединения - клеммы :
- Клеммный блок с винтовыми зажимами (со стороны источника питания) 1…16 мм² жесткий Клеммный блок с винтовыми зажимами (со стороны источника питания) 1…16 мм² гибкий Клеммный блок с винтовыми зажимами (верхние) 1…10 мм² жесткий Клеммный блок с винтовыми зажимами (верхние) 1…10 мм² гибкий
- Степень защиты IP :
- IP20
- Подготовка к работе в тропических условиях :
- 2
- Относительная влажность :
- 95 % в 55 °C
- Рабочая температура окружающей среды :
- -25…55 °C
- Температура окружающей среды при хранении :
- -30…70 °C
- Момент затяжки :
- 2 Н-м со стороны источника питания 2 Н-м верхние
- Механическая износостойкость в циклах :
- 20000
- Электрическая износостойкость в циклах :
- 10000
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Статус устойчивого продукта :
- Грин Премиум продукция
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.