Дифференциальный автомат электронного типа Acti 9 iDif K 6КА 32A C 30МA AC Acti9 Schneider Electric A9D63632
Артикул: A9D63632
Артикул: A9D63632

Дифференциальный автомат электронного типа Acti 9 iDif K 6КА 32A C 30МA AC Acti9 Schneider Electric A9D63632

5 040 ₽
Кол-во
5 040 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Наименование продукта :
IDif K
Тип устройства или его аксессуаров :
Дифференциальный автоматический выключатель
Краткое название устройства :
IDif K
Количество полюсов :
1P + N
Число защищенных полюсов :
1
Код кривой отключения :
C
Отключающая способность :
6кА
Тип сети :
Переменный ток/Постоянный ток (AC/DC)
Частота сети, гц :
50
Номинальное напряжение изоляции, В :
400 В переменный ток 50 Гц
Технология расцепителя :
Термомагнитный
Индикатор положения контакта :
Да
Тип привода :
Тумблер
Индикатор наличия напряжения :
Индикация ВКЛ/ВЫКЛ
Исполнение выключателя :
Защелкивающийся
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение :
4 кВ
Технические характеристики
Чувствительность по току утечки, мА :
Type AC
Цвет и поверхность
Цвет :
Белый
Монтаж и эксплуатация
Монтажная опора :
DIN-рейка
Высота устройства, мм :
70
Ширина устройства, мм :
93
Глубина устройства, мм :
18
Вес устройства, кг :
0.141
Соединения - клеммы :
Клеммный блок с винтовыми зажимами (со стороны источника питания) 1…16 мм² жесткийКлеммный блок с винтовыми зажимами (со стороны источника питания) 1…16 мм² гибкийКлеммный блок с винтовыми зажимами (верхние) 1…10 мм² жесткийКлеммный блок с винтовыми зажимами (верхние) 1…10 мм² гибкий
Степень загрязнения :
3
Подготовка к работе в тропических условиях :
2
Относительная влажность :
95 % в 55 °C
Рабочая температура окружающей среды :
-25…55 °C
Защита от замыкания на землю :
Интегрированный
Момент затяжки :
2 Н-м со стороны источника питания2 Н-м верхние
Длина зачистки проводов, мм :
1411
Механическая износостойкость в циклах :
20000
Совместимость распределительного блока с гребенчатыми шинами :
Да
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Статус устойчивого продукта :
Грин Премиум продукция
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat
5 040 ₽