Дифференциальный автомат электронного типа iDif K 6КА 10A C 30МAA Acti9 Schneider Electric A9D49610
Артикул: A9D49610
Артикул: A9D49610

Дифференциальный автомат электронного типа iDif K 6КА 10A C 30МAA Acti9 Schneider Electric A9D49610

Серия: Acti9

6 090 ₽
Кол-во
6 090 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Область применения :
Распределение
Серия :
Acti9
Наименование продукта :
IDif K
Тип устройства или его аксессуаров :
Автоматический выключатель остаточного тока с защитой от перегрузки по току
Количество полюсов :
1P + N
Число защищенных полюсов :
1
Номинальный ток, A :
10
Код кривой отключения :
C
Чувствительность защиты от тока утечки, мА :
30
Отключающая способность :
6кА
Положение нейтрали :
Слева
Тип сети :
Переменный ток (AC)
Частота сети, гц :
50
Номинальное напряжение изоляции, В :
400
Номинальное рабочее напряжение, В :
230
Технология расцепителя :
Термомагнитный
Предел электромагнитного отключения :
5...10 x In
Класс защиты от тока утечки :
Type A
Номинальный кратковременно допустимый ток :
Icw: 250 А в течение выдерживаемый импульс 8/20 мкс
Соответствие требованиям по изоляции :
Да
Индикатор положения контакта :
Да
Тип привода :
Тумблер
Индикатор наличия напряжения :
Индикация ВКЛ/ВЫКЛ
Исполнение выключателя :
Защелкивающийся
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение :
4 кВ
Технические характеристики
Класс электрической изоляции :
Класс II
Чувствительность по току утечки, мА :
30
Шаг 9 мм :
2
Монтаж и эксплуатация
Монтажная опора :
DIN-рейка
Высота устройства, мм :
93
Ширина устройства, мм :
18
Глубина устройства, мм :
70
Вес устройства, кг :
0.14
Соединения - клеммы :
Клеммный блок с винтовыми зажимами (со стороны источника питания) 1…16 мм² жесткий Клеммный блок с винтовыми зажимами (со стороны источника питания) 1…16 мм² гибкий Клеммный блок с винтовыми зажимами (верхние) 1…10 мм² жесткий Клеммный блок с винтовыми зажимами (верхние) 1…10 мм² гибкий
Степень защиты IP :
IP20
Подготовка к работе в тропических условиях :
2
Относительная влажность :
95 % в 55 °C
Рабочая температура окружающей среды :
-25…55 °C
Температура окружающей среды при хранении :
-30…70 °C
Момент затяжки :
2 Н-м со стороны источника питания 2 Н-м верхние
Длина зачистки проводов, мм :
11
Механическая износостойкость в циклах :
20000
Электрическая износостойкость в циклах :
10000
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Статус устойчивого продукта :
Грин Премиум продукция
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat
6 090 ₽