Дифференциальные выключатели нагрузки ID 2П 125A 30МA тип Asi сверхпомехоустойчивый Acti 9 Schneider Electric 16972
Артикул: 16972
Артикул: 16972

Дифференциальные выключатели нагрузки ID 2П 125A 30МA тип Asi сверхпомехоустойчивый Acti 9 Schneider Electric 16972

Серия: Acti9

85 260 ₽
Кол-во
85 260 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Acti9
Наименование продукта :
Acti 9 RCCB-ID
Тип устройства или его аксессуаров :
Автоматический выключатель остаточного тока (RCCB)
Чувствительность защиты от тока утечки, мА :
99999999.9999
Номинальное напряжение изоляции, В :
230 В
Номинальное рабочее напряжение, В :
2
Исполнение выключателя :
Стационарный
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение :
440 В
Номинальная рабочая отключающая способность :
RCCB-ID
Количество горизонтальных рядов :
4
Технические характеристики
Номинальная отключающая и включающая способность :
-40…85 °C
Положение устройства в системе :
2 в соответствии с IEC 61008
Общее количество модулей по 18 мм :
Клеммы туннельного типа
Шаг 9 мм :
4
Цвет и поверхность
Цвет :
Серый
Монтаж и эксплуатация
Высота устройства, мм :
86
Ширина устройства, мм :
36
Глубина устройства, мм :
76
Вес устройства, кг :
0.261
Степень защиты IP :
IP20
Подготовка к работе в тропических условиях :
Тумблер
Высота над уровнем моря :
Type A-SI
Механическая износостойкость в циклах :
5000
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Вопросы сохранности окружающей среды :
2000 м
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Профиль кругооборота :
Отсутствие особых требований по утилизации
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat
85 260 ₽