Коллекция Дифференциальные автоматы / УЗО
Дифференциальные выключатели нагрузки ID 2П 125A 30МА тип A Acti 9 Schneider Electric 16970
Артикул: 16970
Артикул: 16970
Коллекция Дифференциальные автоматы / УЗО
Дифференциальные выключатели нагрузки ID 2П 125A 30МА тип A Acti 9 Schneider Electric 16970
Серия: Acti9
59 346 ₽
Город доставки:
- Характеристики
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Acti9
- Наименование продукта :
- Acti 9 RCCB-ID
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Автоматический выключатель остаточного тока (RCCB)
- Чувствительность защиты от тока утечки, мА :
- 99999999.9999
- Положение нейтрали :
- 3 Н-м
- Номинальное рабочее напряжение, В :
- 2
- Исполнение выключателя :
- Стационарный
- Номинальное напряжение изоляции, В :
- 230 В
- Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение :
- 440 В
- Номинальная рабочая отключающая способность :
- RCCB-ID
- Количество горизонтальных рядов :
- 4
Технические характеристики
- Номинальная отключающая и включающая способность :
- -40…85 °C
- Положение устройства в системе :
- 2 в соответствии с IEC 61008
- Общее количество модулей по 18 мм :
- Клеммы туннельного типа
- Шаг 9 мм :
- 4
Цвет и поверхность
- Цвет :
- Серый
Монтаж и эксплуатация
- Высота устройства, мм :
- 86
- Ширина устройства, мм :
- 36
- Глубина устройства, мм :
- 76
- Вес устройства, кг :
- 23
- Степень защиты IP :
- IP20
- Подготовка к работе в тропических условиях :
- Тумблер
- Высота над уровнем моря :
- Type A
- Механическая износостойкость в циклах :
- 5000
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Вопросы сохранности окружающей среды :
- 2000 м
- Соответствие ЕС RoHS :
- Анализируется
- Профиль кругооборота :
- Отсутствие особых требований по утилизации
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.