Дифференциальный выключатель нагрева iID 2П 80A 300mA-S AC-ТИП Acti9 Schneider Electric A9R15280
Артикул: A9R15280
Артикул: A9R15280

Дифференциальный выключатель нагрева iID 2П 80A 300mA-S AC-ТИП Acti9 Schneider Electric A9R15280

Серия: Acti9

15 330 ₽
Кол-во
15 330 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Acti9
Наименование продукта :
Acti 9 iID
Тип устройства или его аксессуаров :
Автоматический выключатель остаточного тока
Количество полюсов :
2P
Номинальный ток, A :
80
Положение нейтрали :
Слева
Тип сети :
Переменный ток (AC)
Частота сети, гц :
50/60
Номинальное напряжение изоляции, В :
500
Номинальное рабочее напряжение, В :
220
Класс защиты от тока утечки :
Type AC
Индикатор положения контакта :
Да
Тип привода :
Тумблер
Исполнение выключателя :
Защелкивающийся
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение :
6 кВ
Технические характеристики
Номинальная отключающая и включающая способность :
Idm 1500 А
Положение устройства в системе :
Отходящий
Номинальный условный ток короткого замыкания :
10000 А
Чувствительность по току утечки, мА :
300
Шаг 9 мм :
4
Монтаж и эксплуатация
Монтажная опора :
DIN-рейка
Высота устройства, мм :
91
Ширина устройства, мм :
36
Глубина устройства, мм :
73.5
Вес устройства, кг :
0.209
Соединения - клеммы :
Единая клемма верхняя или нижняя1…35 мм² жесткий Единая клемма верхняя или нижняя1…25 мм² гибкий Единая клемма верхняя или нижняя1…25 мм² гибкий с наконечником
Степень защиты IP :
IP20/IP40
Степень загрязнения :
3
Рабочая температура окружающей среды :
-5…60 °C
Температура окружающей среды при хранении :
-40…85 °C
Момент затяжки :
3,5 Н-м Верхняя или нижняя
Длина зачистки проводов, мм :
14
Механическая износостойкость в циклах :
20000
Электрическая износостойкость в циклах :
10000
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Статус устойчивого продукта :
Грин Премиум продукция
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat
15 330 ₽