Дифференциалный выключатель нагрева iID 2П 16A 10mA A-ТИП Acti9 Schneider Electric A9R20216
Артикул: A9R20216
Артикул: A9R20216

Дифференциалный выключатель нагрева iID 2П 16A 10mA A-ТИП Acti9 Schneider Electric A9R20216

10 290 ₽
Кол-во
10 290 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.
Общие характеристики
Тип устройства или его аксессуаров :
Дифференциальный выключатель нагрева
Номинальный ток, A :
16
Исполнение выключателя :
Защелкивающийся
Частота сети, гц :
50/60
Краткое название устройства :
IID
Количество полюсов :
2P
Тип сети :
Переменный ток/Постоянный ток (AC/DC)
Номинальное напряжение изоляции, В :
500 В переменный ток 50/60 Гц
Индикатор положения контакта :
Да
Тип привода :
Тумблер
Наименование продукта :
Acti 9 iID
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение :
6 кВ
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Статус устойчивого продукта :
Грин Премиум продукция
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Монтаж и эксплуатация
Монтажная опора :
DIN-рейка
Температура окружающей среды при хранении :
-25…60 °C
Длина зачистки проводов, мм :
14
Глубина устройства, мм :
36
Высота устройства, мм :
73.5
Ширина устройства, мм :
91
Механическая износостойкость в циклах :
20000
Электрическая износостойкость в циклах :
15001500
Момент затяжки :
3,5 Н-м верхняя или нижняя
Вес устройства, кг :
0.216
Соединения - клеммы :
Единая клемма верхняя или нижняя1…35 мм² жесткийЕдиная клемма верхняя или нижняя1…25 мм² гибкийЕдиная клемма верхняя или нижняя1…25 мм² гибкий с наконечником
Степень загрязнения :
3
Высота над уровнем моря :
10000 А
Технические характеристики
Чувствительность по току утечки, мА :
Type A
Номинальный условный ток короткого замыкания :
10
Номинальная отключающая и включающая способность :
Отходящий
Цвет и поверхность
Цвет :
Белый

О товаре

Acti9 – наиболее гибкое, сбалансированное, универсальное и инновационное предложение среди существующих низковольтных модульных систем, адаптированное к самым сложным электросетям и тяжёлым условиям окружающей среды и остающееся рентабельным в течение всего срока службы. Acti9 позволяет полностью избавиться от забот по обеспечению надёжности и безопасности во время эксплуатации и при проведении технического обслуживания.

1 Фиксация двойным пружинным зажимом позволяет демонтировать устройство, не снимая гребёнчатую шинку.
2 Механизм быстрого включения, действие которого не зависит от скорости перемещения рукоятки.
3 Блокировка навесным замком.
4 Подвод питания сверху или снизу.

Преимущества серии Acti9

Отсутствие необходимости
выполнения работ на объекте

В Acti9 впервые применено новое автоматическое устройство повторного включения (ARA iC60), созданное для сокращения расходов на выполнение работ на отдалённых объектах инфраструктуры. Устраняется необходимость в постоянном присутствии бригад на объектах для реагирования на неустойчивые повреждения, что уменьшает затраты на обслуживание удалённых объектов.

Удобство
модернизации

Двойной пружинный зажим для фиксация на DIN-рейке позволяет демонтировать устройство, не снимая гребёнчатую шинку. Это приспособление адаптируется к новым требованиям и упрощает проведение модернизации распределительного щита.

Быстрота выполнения
действий

Наличие большого пространства для маркировки цепей обеспечивает однозначную идентификацию промаркированных цепей и, соответственно, ускоряет выполнение действий.

Предотвращение ненужных
отключений

Сверхпомехоустойчивость (SI) дифференциального устройства гарантирует самый высокий уровень бесперебойности работы, а также электрическую стойкость, особенно если аппарат подвергается электромагнитному или химическому воздействию.

Абсолютная защита от
поражения током

Зазоры между поверхностями выключателя и внутренними деталями более чем в два раза превышают требование промышленного стандарта.

Комплексная сертификация

Система Acti9 полностью протестирована, одобрена и сертифицирована национальными и международными сторонними организациями.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat
10 290 ₽