Дифференциальный автоматический выключатель (УЗО) iDPN N VIGI 4П 6KA 20A C 30MA AC Schneider Electric Acti 9 A9D31720
Артикул: A9D31720
Артикул: A9D31720

Дифференциальный автоматический выключатель (УЗО) iDPN N VIGI 4П 6KA 20A C 30MA AC Schneider Electric Acti 9 A9D31720

11 130 ₽
Кол-во
11 130 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Область применения :
Распределение
Серия :
Acti9
Наименование продукта :
Acti 9 DPN Vigi
Тип устройства или его аксессуаров :
Дифференциальный автоматический выключатель
Краткое название устройства :
DPN N Vigi
Количество полюсов :
3P + N
Номинальный ток, A :
20
Код кривой отключения :
C
Отключающая способность :
6кА
Тип сети :
Переменный ток (AC)
Частота сети, гц :
50/60
Номинальное напряжение изоляции, В :
440
Номинальное рабочее напряжение, В :
415
Технология расцепителя :
Термомагнитный
Предел электромагнитного отключения :
5...10 x In
Класс защиты от тока утечки :
Type AC
Класс ограничения :
3
Соответствие требованиям по изоляции :
Да
Индикатор положения контакта :
Да
Тип привода :
Тумблер
Индикатор наличия напряжения :
Индикация ВКЛ/ВЫКЛ
Исполнение выключателя :
Защелкивающийся
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение :
4 кВ
Номинальная рабочая отключающая способность :
6000 А 100 % Icn в 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1
Технические характеристики
Положение устройства в системе :
Отходящий
Чувствительность по току утечки, мА :
30
Шаг 9 мм :
10
Цвет и поверхность
Цвет :
Белый
Монтаж и эксплуатация
Монтажная опора :
DIN-рейка
Высота устройства, мм :
91
Ширина устройства, мм :
90
Глубина устройства, мм :
78.5
Вес устройства, кг :
0.587
Соединения - клеммы :
Зажим туннельного типа верхняя или нижняя0,75…16 мм² жесткий Зажим туннельного типа верхняя или нижняя0,33…10 мм² гибкий Зажим туннельного типа верхняя или нижняя0,33…10 мм² Гибкий с наконечником
Степень защиты IP :
IP20/IP40
Степень загрязнения :
3
Категория перенапряжения :
III
Подготовка к работе в тропических условиях :
2 в соответствии с IEC 60068-1
Относительная влажность :
90 % в 55 °C
Рабочая температура окружающей среды :
-5…60 °C
Температура окружающей среды при хранении :
-30…70 °C
Момент затяжки :
2 Н-м верхняя или нижняя
Длина зачистки проводов, мм :
15
Механическая износостойкость в циклах :
20000
Электрическая износостойкость в циклах :
20000
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Статус устойчивого продукта :
Грин Премиум продукция
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat
11 130 ₽