Автоматический выключатель дифференциального тока 4П 6КА 32А C 300МА АС Acti9 Schneider Electric A9D55432
Артикул: A9D55432
100% оригинал
Артикул: A9D55432
Автоматический выключатель дифференциального тока 4П 6КА 32А C 300МА АС Acti9 Schneider Electric A9D55432
Город доставки:
Аналогичные товары из этой категории:
- Характеристики
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Автоматический выключатель дифференциального тока
- Количество полюсов :
- 4P
- Исполнение выключателя :
- Защелкивающийся
Технические характеристики
- Чувствительность по току утечки, мА :
- 300
Монтаж и эксплуатация
- Монтажная опора :
- DIN-рейка
- Вес устройства, кг :
- 0.454
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Статус устойчивого продукта :
- Грин Премиум продукция
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.