Коллекция Easy9
Дифференциальный выключатель с защитой от перенапряжения 2П 63A 100 мA 230В Easy9 Schneider Electric EZ9R74263
Артикул: EZ9R74263
Артикул: EZ9R74263
Коллекция Easy9

Дифференциальный выключатель с защитой от перенапряжения 2П 63A 100 мA 230В Easy9 Schneider Electric EZ9R74263

Серия: Easy9

Город доставки:
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Easy9
Тип устройства или его аксессуаров :
Устройства защитного отключения (УЗО)
Количество полюсов :
2P
Отключающая способность :
4,5кА
Положение нейтрали :
Слева
Тип сети :
Переменный ток (AC)
Частота сети, гц :
50
Номинальное напряжение изоляции, В :
440
Номинальное рабочее напряжение, В :
230
Класс защиты от тока утечки :
Type A
Индикатор положения контакта :
Да
Тип привода :
Тумблер
Исполнение выключателя :
Защелкивающийся
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение :
4 кВ
Технические характеристики
Номинальная отключающая и включающая способность :
500 А
Положение устройства в системе :
Отходящий
Номинальный условный ток короткого замыкания :
4500 А
Чувствительность по току утечки, мА :
100
Шаг 9 мм :
4
Монтаж и эксплуатация
Сегмент рынка :
Малые коммерческие предприятия, Рынок жилья
Монтажная опора :
DIN-рейка
Высота устройства, мм :
82
Ширина устройства, мм :
36
Глубина устройства, мм :
72
Вес устройства, кг :
0.129
Соединения - клеммы :
Зажим туннельного типа (верхняя или нижняя) 1…25 мм² жесткий Зажим туннельного типа (верхняя или нижняя) 1…16 мм² гибкий
Степень защиты IP :
IP20
Степень загрязнения :
2
Подготовка к работе в тропических условиях :
2
Относительная влажность :
95 % в 55 °C
Рабочая температура окружающей среды :
-25…60 °C
Температура окружающей среды при хранении :
-40…85 °C
Момент затяжки :
2,5 Н-м верхняя или нижняя
Механическая износостойкость в циклах :
5000
Электрическая износостойкость в циклах :
2000
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Статус устойчивого продукта :
Грин Премиум продукция
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Сообщить о поступлении
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat