Дифференциальный выключатель (УЗО) 2П 40А 300мА AC 230В Easy9 Schneider Electric EZ9R64240
Артикул: EZ9R64240
Артикул: EZ9R64240

Дифференциальный выключатель (УЗО) 2П 40А 300мА AC 230В Easy9 Schneider Electric EZ9R64240

Серия: Easy9

Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Easy9
Тип устройства или его аксессуаров :
Устройства защитного отключения (УЗО)
Количество полюсов :
2P
Номинальный ток, A :
40
Отключающая способность :
4,5кА
Положение нейтрали :
Слева
Тип сети :
Переменный ток (AC)
Частота сети, гц :
50
Номинальное напряжение изоляции, В :
440
Номинальное рабочее напряжение, В :
230
Класс защиты от тока утечки :
Type AC
Индикатор положения контакта :
Да
Тип привода :
Тумблер
Исполнение выключателя :
Защелкивающийся
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение :
4 кВ
Технические характеристики
Номинальная отключающая и включающая способность :
500 А
Скачок тока, А :
250
Положение устройства в системе :
Отходящий
Номинальный условный ток короткого замыкания :
4500 А
Чувствительность по току утечки, мА :
300
Шаг 9 мм :
4
Монтаж и эксплуатация
Сегмент рынка :
Малые коммерческие предприятия, Рынок жилья
Монтажная опора :
DIN-рейка
Высота устройства, мм :
82
Ширина устройства, мм :
36
Вес устройства, кг :
0.129
Соединения - клеммы :
Зажим туннельного типа (верхняя или нижняя) 1…25 мм² жесткий Зажим туннельного типа (верхняя или нижняя) 1…16 мм² гибкий
Степень защиты IP :
IP20
Степень загрязнения :
2
Относительная влажность :
95 % в 55 °C
Рабочая температура окружающей среды :
-25…60 °C
Температура окружающей среды при хранении :
-40…85 °C
Момент затяжки :
2,5 Н-м верхняя или нижняя
Механическая износостойкость в циклах :
5000
Электрическая износостойкость в циклах :
2000
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Экологическая отчетность :
Доступно
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

О товаре

Easy9 – серия модульного оборудования для жилищного строительства, относящаяся к среднему ценовому сегменту. Но при этом отличается качеством, надёжностью и удобством использования, свойственным аппаратуре верхнего ценового сегмента.

1 Применяется в однофазных сетях напряжением до 230В.
2 Аппараты с током утечки 10мА применяются для защиты отдельных линий в помещениях с повышенной влажностью, например, стиральная машин А, душевая кабина и т.п.
3 Кнопка тестирования работоспособности аппарата.
4 Крепление защёлкиванием на DIN-рейке шириной 35 мм.

Преимущества серии Easy9

Полная система

Серия Easy9 разработана с упором на согласованность системы и включает все необходимые устройства защиты и дополнительные аксессуары.

Простой выбор

Устройства Easy9 легко выбрать благодаря понятным каталожным номерам и маркировке.

Легкий монтаж

Устройства удобно устанавливать благодаря унифицированным клеммам и обозначению подключений.

Устойчивое развитие

Устройства защиты Easy9 соответствуют требованиям директивы RoHS/регламента Reach, что доказывает их способность обеспечить защиту семей и окружающей среды.

Понятная эксплуатация

Устройства просто применять благодаря понятной маркировке на продукте .

Надежность

Серия Easy9 соответствует требованиям МЭК и местных стандартов.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Сообщить о поступлении
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat