Дифференциальный выключатель с защитой от перенапряжения (УЗО) 2П 40А 100мА A 230В Easy9 Schneider Electric EZ9R74240
Серия: Easy9
Аналогичные товары из этой категории:
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
- Серия :
- Easy9
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Устройства защитного отключения (УЗО)
- Количество полюсов :
- 2P
- Номинальный ток, A :
- 40
- Отключающая способность :
- 4,5кА
- Положение нейтрали :
- Слева
- Тип сети :
- Переменный ток (AC)
- Частота сети, гц :
- 50
- Номинальное напряжение изоляции, В :
- 400
- Номинальное рабочее напряжение, В :
- 230
- Класс защиты от тока утечки :
- Type A
- Индикатор положения контакта :
- Да
- Тип привода :
- Тумблер
- Исполнение выключателя :
- Защелкивающийся
- Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение :
- 4 кВ
- Номинальная отключающая и включающая способность :
- 500
- Скачок тока, А :
- 250
- Положение устройства в системе :
- Отходящий
- Номинальный условный ток короткого замыкания :
- 4500 А
- Чувствительность по току утечки, мА :
- 100
- Шаг 9 мм :
- 4
- Цвет :
- Серый
- Сегмент рынка :
- Малые коммерческие предприятия, Рынок жилья
- Монтажная опора :
- DIN-рейка
- Высота устройства, мм :
- 82
- Ширина устройства, мм :
- 36
- Глубина устройства, мм :
- 72
- Вес устройства, кг :
- 0.129
- Соединения - клеммы :
- Зажим туннельного типа (верхняя или нижняя) 1…25 мм² жесткий Зажим туннельного типа (верхняя или нижняя) 1…16 мм² гибкий
- Степень защиты IP :
- IP20
- Степень загрязнения :
- 2
- Подготовка к работе в тропических условиях :
- 2
- Относительная влажность :
- 95 % в 55 °C
- Рабочая температура окружающей среды :
- -25…60 °C
- Температура окружающей среды при хранении :
- -40…85 °C
- Момент затяжки :
- 2,5 Н-м верхняя или нижняя
- Механическая износостойкость в циклах :
- 5000
- Электрическая износостойкость в циклах :
- 2000
- Декларация REACh :
- Есть
- Статус устойчивого продукта :
- Грин Премиум продукция
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
О товаре
Easy9 – серия модульного оборудования для жилищного строительства, относящаяся к среднему ценовому сегменту. Но при этом отличается качеством, надёжностью и удобством использования, свойственным аппаратуре верхнего ценового сегмента.
Преимущества серии Easy9
Полная система
Серия Easy9 разработана с упором на согласованность системы и включает все необходимые устройства защиты и дополнительные аксессуары.
Простой выбор
Устройства Easy9 легко выбрать благодаря понятным каталожным номерам и маркировке.
Легкий монтаж
Устройства удобно устанавливать благодаря унифицированным клеммам и обозначению подключений.
Устойчивое развитие
Устройства защиты Easy9 соответствуют требованиям директивы RoHS/регламента Reach, что доказывает их способность обеспечить защиту семей и окружающей среды.
Понятная эксплуатация
Устройства просто применять благодаря понятной маркировке на продукте .
Надежность
Серия Easy9 соответствует требованиям МЭК и местных стандартов.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов