Коллекция Дифференциальные автоматы / УЗО
Дифференциальный выключатель (УЗО) 2П 25А 10мА AC 230В Easy9 Schneider Electric EZ9R14225
Артикул: EZ9R14225
Артикул: EZ9R14225
Коллекция Дифференциальные автоматы / УЗО
Дифференциальный выключатель (УЗО) 2П 25А 10мА AC 230В Easy9 Schneider Electric EZ9R14225
Серия: Easy9
3 126 ₽
Город доставки:
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Easy9
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Устройства защитного отключения (УЗО)
- Количество полюсов :
- 2P
- Номинальный ток, A :
- 25
- Отключающая способность :
- 4,5кА
- Положение нейтрали :
- Слева
- Тип сети :
- Переменный ток (AC)
- Частота сети, гц :
- 50
- Номинальное рабочее напряжение, В :
- 230
- Класс защиты от тока утечки :
- Type AC
- Индикатор положения контакта :
- Да
- Тип привода :
- Тумблер
- Исполнение выключателя :
- Защелкивающийся
- Номинальное напряжение изоляции, В :
- 440
- Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение :
- 4 кВ
Технические характеристики
- Номинальная отключающая и включающая способность :
- 500 А
- Скачок тока, А :
- 250
- Положение устройства в системе :
- Отходящий
- Номинальный условный ток короткого замыкания :
- 4500 А
- Чувствительность по току утечки, мА :
- 10
Монтаж и эксплуатация
- Сегмент рынка :
- Малые коммерческие предприятия, Рынок жилья
- Монтажная опора :
- DIN-рейка
- Степень защиты IP :
- IP20
- Степень загрязнения :
- 2
- Относительная влажность :
- 95 % в 55 °C
- Рабочая температура окружающей среды :
- -25…60 °C
- Температура окружающего воздуха при хранении :
- -40…85 °C
- Момент затяжки :
- 2,5 Н-м верхняя или нижняя
- Механическая износостойкость в циклах :
- 5000
- Электрическая износостойкость в циклах :
- 2000
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Экологическая отчетность :
- Доступно
- Соответствие ЕС RoHS :
- Анализируется
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.
О товаре
О товаре
Выключатели дифференциального тока (ВДТ или УЗО) Schneider Electric серии Easy9 предназначены для защиты людей от поражения электрическим током при прямом или косвенном прикосновении, а также оборудования от возгорания из-за токов утечки. УЗО применяются в однофазных сетях напряжением до 230В и током до 25 А. Уставка тока 10 мА обеспечивает гарантированную защиту людей и отдельных нагрузок.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.