Дифференциальный автоматический выключатель iDPN N VIGI 6KA 32A B 300MA AC Acti9 Schneider Electric A9D68632
Артикул: A9D68632
Артикул: A9D68632

Дифференциальный автоматический выключатель iDPN N VIGI 6KA 32A B 300MA AC Acti9 Schneider Electric A9D68632

18 480 ₽
Кол-во
18 480 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.
Общие характеристики
Тип устройства или его аксессуаров :
Дифференциальный автоматический выключатель
Номинальный ток, A :
32
Исполнение выключателя :
Защелкивающийся
Частота сети, гц :
50
Краткое название устройства :
IDPN N Vigi
Количество полюсов :
1P + N
Тип сети :
Переменный ток/Постоянный ток (AC/DC)
Номинальное напряжение изоляции, В :
400 В переменный ток 50 Гц
Индикатор положения контакта :
Да
Тип привода :
Тумблер
Наименование продукта :
Acti 9 iDPN Vigi
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение :
4 кВ
Область применения :
Распределение
Число защищенных полюсов :
1
Технология расцепителя :
Термомагнитный
Код кривой отключения :
B
Номинальная рабочая отключающая способность :
6000 А 100 % Icn в 220...240 V переменный ток 50 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1
Отключающая способность :
6кА
Индикатор наличия напряжения :
ВКЛ., ОТКЛ., аварийное срабатывание
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Статус устойчивого продукта :
Грин Премиум продукция
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Монтаж и эксплуатация
Монтажная опора :
DIN-рейка
Температура окружающей среды при хранении :
-5…60 °C
Длина зачистки проводов, мм :
15
Глубина устройства, мм :
36
Высота устройства, мм :
73
Ширина устройства, мм :
85
Механическая износостойкость в циклах :
20000
Электрическая износостойкость в циклах :
6000220
Момент затяжки :
2 Н-м верхняя или нижняя
Относительная влажность :
95 % в 55 °C
Вес устройства, кг :
0.23
Защита от замыкания на землю :
Интегрированный
Соединения - клеммы :
Единая клемма верхняя или нижняя1…16 мм² жесткийЕдиная клемма верхняя или нижняя1…10 мм² гибкийЕдиная клемма верхняя или нижняя1…10 мм² гибкий с наконечником
Степень загрязнения :
3
Подготовка к работе в тропических условиях :
2 в соответствии с IEC 60068-1
Технические характеристики
Чувствительность по току утечки, мА :
Type AC
Номинальный условный ток короткого замыкания :
300
Номинальная отключающая и включающая способность :
Отходящий
Цвет и поверхность
Цвет :
Белый

О товаре

Acti9 – наиболее гибкое, сбалансированное, универсальное и инновационное предложение среди существующих низковольтных модульных систем, адаптированное к самым сложным электросетям и тяжёлым условиям окружающей среды и остающееся рентабельным в течение всего срока службы. Acti9 позволяет полностью избавиться от забот по обеспечению надёжности и безопасности во время эксплуатации и при проведении технического обслуживания.

1 Обеспечивает управление нагрузками общего назначения (лампы накаливания, бытовые приборы) и защиту людей от поражения током при прямом прикосновении.
2 Секционирование с гарантированным отключением.
3 Индикация замыкания на землю с помощью индикатора.
4 Кнопка тестирования.

Преимущества серии Acti9

Отсутствие необходимости
выполнения работ на объекте

В Acti9 впервые применено новое автоматическое устройство повторного включения (ARA iC60), созданное для сокращения расходов на выполнение работ на отдалённых объектах инфраструктуры. Устраняется необходимость в постоянном присутствии бригад на объектах для реагирования на неустойчивые повреждения, что уменьшает затраты на обслуживание удалённых объектов.

Удобство
модернизации

Двойной пружинный зажим для фиксация на DIN-рейке позволяет демонтировать устройство, не снимая гребёнчатую шинку. Это приспособление адаптируется к новым требованиям и упрощает проведение модернизации распределительного щита.

Быстрота выполнения
действий

Наличие большого пространства для маркировки цепей обеспечивает однозначную идентификацию промаркированных цепей и, соответственно, ускоряет выполнение действий.

Предотвращение ненужных
отключений

Сверхпомехоустойчивость (SI) дифференциального устройства гарантирует самый высокий уровень бесперебойности работы, а также электрическую стойкость, особенно если аппарат подвергается электромагнитному или химическому воздействию.

Абсолютная защита от
поражения током

Зазоры между поверхностями выключателя и внутренними деталями более чем в два раза превышают требование промышленного стандарта.

Комплексная сертификация

Система Acti9 полностью протестирована, одобрена и сертифицирована национальными и международными сторонними организациями.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat
18 480 ₽