Дифференциальный автоматический выключатель iDPN N VIGI 6KA 10A C 30MA AC Acti9 Schneider Electric A9D31610
Аналогичные товары из этой категории:
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Дифференциальный автоматический выключатель
- Номинальный ток, A :
- 10
- Исполнение выключателя :
- Защелкивающийся
- Частота сети, гц :
- 50
- Краткое название устройства :
- IDPN N Vigi
- Количество полюсов :
- 1P + N
- Тип сети :
- Переменный ток/Постоянный ток (AC/DC)
- Номинальное напряжение изоляции, В :
- 400 В переменный ток 50 Гц
- Индикатор положения контакта :
- Да
- Тип привода :
- Тумблер
- Наименование продукта :
- Acti 9 iDPN Vigi
- Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение :
- 4 кВ
- Область применения :
- Распределение
- Число защищенных полюсов :
- 1
- Технология расцепителя :
- Термомагнитный
- Код кривой отключения :
- C
- Номинальная рабочая отключающая способность :
- 6000 А 100 % Icn в 220...240 V переменный ток 50 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1
- Отключающая способность :
- 6кА
- Индикатор наличия напряжения :
- ВКЛ., ОТКЛ., аварийное срабатывание
- Декларация REACh :
- Есть
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
- Статус устойчивого продукта :
- Грин Премиум продукция
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
- Монтажная опора :
- DIN-рейка
- Температура окружающей среды при хранении :
- -5…60 °C
- Длина зачистки проводов, мм :
- 15
- Глубина устройства, мм :
- 36
- Высота устройства, мм :
- 73
- Ширина устройства, мм :
- 85
- Механическая износостойкость в циклах :
- 20000
- Электрическая износостойкость в циклах :
- 6000220
- Момент затяжки :
- 2 Н-м верхняя или нижняя
- Относительная влажность :
- 95 % в 55 °C
- Вес устройства, кг :
- 0.215
- Защита от замыкания на землю :
- Интегрированный
- Соединения - клеммы :
- Единая клемма верхняя или нижняя1…16 мм² жесткийЕдиная клемма верхняя или нижняя1…10 мм² гибкийЕдиная клемма верхняя или нижняя1…10 мм² гибкий с наконечником
- Степень загрязнения :
- 3
- Подготовка к работе в тропических условиях :
- 2 в соответствии с IEC 60068-1
- Чувствительность по току утечки, мА :
- Type AC
- Номинальный условный ток короткого замыкания :
- 30
- Номинальная отключающая и включающая способность :
- Отходящий
- Цвет :
- Белый
О товаре
Acti9 – наиболее гибкое, сбалансированное, универсальное и инновационное предложение среди существующих низковольтных модульных систем, адаптированное к самым сложным электросетям и тяжёлым условиям окружающей среды и остающееся рентабельным в течение всего срока службы. Acti9 позволяет полностью избавиться от забот по обеспечению надёжности и безопасности во время эксплуатации и при проведении технического обслуживания.
Преимущества серии Acti9

Отсутствие необходимости
выполнения работ на объекте
В Acti9 впервые применено новое автоматическое устройство повторного включения (ARA iC60), созданное для сокращения расходов на выполнение работ на отдалённых объектах инфраструктуры. Устраняется необходимость в постоянном присутствии бригад на объектах для реагирования на неустойчивые повреждения, что уменьшает затраты на обслуживание удалённых объектов.

Удобство
модернизации
Двойной пружинный зажим для фиксация на DIN-рейке позволяет демонтировать устройство, не снимая гребёнчатую шинку. Это приспособление адаптируется к новым требованиям и упрощает проведение модернизации распределительного щита.

Быстрота выполнения
действий
Наличие большого пространства для маркировки цепей обеспечивает однозначную идентификацию промаркированных цепей и, соответственно, ускоряет выполнение действий.

Предотвращение ненужных
отключений
Сверхпомехоустойчивость (SI) дифференциального устройства гарантирует самый высокий уровень бесперебойности работы, а также электрическую стойкость, особенно если аппарат подвергается электромагнитному или химическому воздействию.

Абсолютная защита от
поражения током
Зазоры между поверхностями выключателя и внутренними деталями более чем в два раза превышают требование промышленного стандарта.

Комплексная сертификация
Система Acti9 полностью протестирована, одобрена и сертифицирована национальными и международными сторонними организациями.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов