Дифференциальный автоматический выключатель iDPN H VIGI 10KA 10A C 300MA A Acti9 Schneider Electric A9D47610
Артикул: A9D47610
Артикул: A9D47610

Дифференциальный автоматический выключатель iDPN H VIGI 10KA 10A C 300MA A Acti9 Schneider Electric A9D47610

11 592 ₽
Кол-во
11 592 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Область применения :
Распределение
Наименование продукта :
Acti 9 iDPN Vigi
Тип устройства или его аксессуаров :
Дифференциальный автоматический выключатель
Краткое название устройства :
IDPN H Vigi
Количество полюсов :
1P + N
Число защищенных полюсов :
1
Номинальный ток, A :
10
Код кривой отключения :
C
Отключающая способность :
10кА
Тип сети :
Переменный ток/Постоянный ток (AC/DC)
Частота сети, гц :
50
Номинальное напряжение изоляции, В :
400 В переменный ток 50 Гц
Технология расцепителя :
Термомагнитный
Индикатор положения контакта :
Да
Тип привода :
Тумблер
Индикатор наличия напряжения :
ВКЛ., ОТКЛ., аварийное срабатывание
Исполнение выключателя :
Защелкивающийся
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение :
4 кВ
Номинальная рабочая отключающая способность :
7500 А 75 % Icn в 220...240 V переменный ток 50 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1
Технические характеристики
Номинальная отключающая и включающая способность :
Отходящий
Номинальный условный ток короткого замыкания :
300
Чувствительность по току утечки, мА :
Type A
Цвет и поверхность
Цвет :
Белый
Монтаж и эксплуатация
Монтажная опора :
DIN-рейка
Высота устройства, мм :
73
Ширина устройства, мм :
85
Глубина устройства, мм :
36
Вес устройства, кг :
0.23
Соединения - клеммы :
Единая клемма верхняя или нижняя1…16 мм² жесткийЕдиная клемма верхняя или нижняя1…10 мм² гибкийЕдиная клемма верхняя или нижняя1…10 мм² гибкий с наконечником
Степень загрязнения :
3
Подготовка к работе в тропических условиях :
2 в соответствии с IEC 60068-1
Относительная влажность :
95 % в 55 °C
Температура окружающей среды при хранении :
-25…60 °C
Защита от замыкания на землю :
Интегрированный
Момент затяжки :
2 Н-м верхняя или нижняя
Длина зачистки проводов, мм :
15
Механическая износостойкость в циклах :
20000
Электрическая износостойкость в циклах :
10000220
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Статус устойчивого продукта :
Грин Премиум продукция
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat
11 592 ₽