Коллекция DEKraft
Автоматический выключатель дифференциального тока 1Р+N 20А 30мА тип AC характеристика C ДИФ-103 DEKraft 16053DEK
Артикул: 16053DEK
Артикул: 16053DEK
Коллекция DEKraft

Автоматический выключатель дифференциального тока 1Р+N 20А 30мА тип AC характеристика C ДИФ-103 DEKraft 16053DEK

Цвет передней панели: Белый

1 476 ₽
Кол-во:
1 476 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Область применения :
Защита
Тип устройства или его аксессуаров :
Выключатель дифференциального тока
Количество полюсов :
1P + N
Номинальный ток, A :
20
Код кривой отключения :
C
Частота сети, гц :
50
Номинальное напряжение изоляции, В :
500
Номинальное рабочее напряжение, В :
230
Технические характеристики
Тип тока утечки :
AC
Чувствительность по току утечки, мА :
30
Цвет и поверхность
Цвет :
Белый
Цвет передней панели :
Белый
Монтаж и эксплуатация
Глубина монтажа, мм :
74.5
Степень защиты IP :
IP20
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Кол-во:
1 476 ₽
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat
1 476 ₽