Блок распределительный винтовой (кросс-модуль) 4П 125А 48 отверстий Linergy Schneider Electric LGY412548
Артикул: LGY412548
Артикул: LGY412548

Блок распределительный винтовой (кросс-модуль) 4П 125А 48 отверстий Linergy Schneider Electric LGY412548

Серия: Linergy

2 126 ₽
Кол-во
2 126 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Область применения :
Распределение
Серия :
Linergy
Наименование продукта :
Linergy DS
Тип устройства или его аксессуаров :
Распределительный блок
Количество полюсов :
4P
Номинальное рабочее напряжение, В :
230
Номинальный кратковременно допустимый ток :
4,2 кА для 1 с
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение :
8 кВ
Технические характеристики
Номинальный рабочий ток :
125 А в 40 °C
Число отверстий :
4 x 12 отверстий
Электрическая прочность изоляции, В :
2500
Шаг 9 мм :
14
Монтаж и эксплуатация
Монтажная опора :
DIN-рейка
Высота устройства, мм :
100
Ширина устройства, мм :
126
Глубина устройства, мм :
50.5
Вес устройства, кг :
0.458
Соединения - клеммы :
Распределение: винтовой зажим 4 кабель (-и) 1,5…16 мм² жесткий Распределение: винтовой зажим 4 кабель (-и) 1,5…10 мм² гибкий с кабельным наконечником Питание: винтовой зажим 1 кабель (-и) 10…35 мм² жесткий Питание: винтовой зажим 1 кабель (-и) 4…25 мм² гибкий с кабельным наконечником Распределение: винтовой зажим 7 кабель (-и) 2,5…25 мм² жесткий Распределение: винтовой зажим 7 кабель (-и) 1,5…16 мм² гибкий с кабельным наконечником
Степень загрязнения :
3
Категория перенапряжения :
III
Рабочая температура окружающей среды :
-25…55 °C
Момент затяжки :
Распределение: 2 Н-м плоский отвертка 7,5 мм Распределение: 2 Н-м PZ2 отвертка 7,5 мм Питание: 2,5 Н-м плоский отвертка 9 мм Питание: 2,5 Н-м PZ2 отвертка 9 мм Распределение: 2 Н-м плоский отвертка 6,5 мм Распределение: 2 Н-м PZ2 отвертка 6,5 мм
Совместимость серий и устройств :
Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial КАedra Pragma TeSys Compact
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat
2 126 ₽