Блок распределительный винтовой (кросс-модуль) 1П 250А 14 отверстий Linergy Schneider Electric LGY125014
Артикул: LGY125014
Артикул: LGY125014

Блок распределительный винтовой (кросс-модуль) 1П 250А 14 отверстий Linergy Schneider Electric LGY125014

Серия: Linergy

3 348 ₽
Кол-во
3 348 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Область применения :
Распределение
Серия :
Linergy
Наименование продукта :
Linergy DS
Количество полюсов :
1P
Номинальный кратковременно допустимый ток :
14,4 кА для 1 с
Технические характеристики
Номинальный рабочий ток :
250 А в 40 °C
Число отверстий :
14 отверстий
Максимальный пиковый ток :
60 кА
Электрическая прочность изоляции, В :
2500
Шаг 9 мм :
5
Монтаж и эксплуатация
Высота устройства, мм :
85
Ширина устройства, мм :
25
Глубина устройства, мм :
50.5
Вес устройства, кг :
0.252
Соединения - клеммы :
Распределение: винтовой зажим 4 кабель (-и) 1,5…16 мм² жесткий Распределение: винтовой зажим 4 кабель (-и) 1,5…10 мм² гибкий с кабельным наконечником Распределение: винтовой зажим 8 кабель (-и) 2,5…25 мм² жесткий Распределение: винтовой зажим 8 кабель (-и) 1,5…16 мм² гибкий с кабельным наконечником Питание: винтовой зажим 1 кабель (-и) 35…120 мм² жесткий Питание: винтовой зажим 1 кабель (-и) 23…95 мм² гибкий с кабельным наконечником Распределение: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1,5…50 мм² жесткий Распределение: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1,5…35 мм² гибкий с кабельным наконечником
Степень загрязнения :
3
Категория перенапряжения :
III
Рабочая температура окружающей среды :
-25…55 °C
Момент затяжки :
Распределение: 2 Н-м плоский отвертка 7,5 мм Распределение: 2 Н-м PZ2 отвертка 7,5 мм Питание: 10 Н-м плоский отвертка 15,3 мм Питание: 10 Н-м PZ2 отвертка 15,3 мм Распределение: 4 Н-м плоский отвертка 10 мм Распределение: 4 Н-м PZ2 отвертка 10 мм Распределение: 2 Н-м плоский отвертка 6 мм Распределение: 2 Н-м PZ2 отвертка 6 мм
Совместимость серий и устройств :
Prisma G Prisma P Prisma PH Spacial TeSys
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.
frontend/base/default/template/aristos/subscriber/widget/advanced/segment.phtml

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat
3 348 ₽