Блок распределительный винтовой (кросс-модуль) 1П 160А 13 отверстий Linergy Schneider Electric LGY116013
Артикул: LGY116013
Артикул: LGY116013

Блок распределительный винтовой (кросс-модуль) 1П 160А 13 отверстий Linergy Schneider Electric LGY116013

Серия: Linergy

2 512 ₽
Кол-во
2 512 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Область применения :
Распределение
Серия :
Linergy
Наименование продукта :
Linergy DS
Тип устройства или его аксессуаров :
Распределительный блок
Количество полюсов :
1P
Номинальное рабочее напряжение, В :
230
Номинальный кратковременно допустимый ток :
8,4 кА для 1 с
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение :
8 кВ
Технические характеристики
Номинальный рабочий ток :
160 А в 40 °C
Число отверстий :
13 отверстий
Максимальный пиковый ток :
36 кА
Электрическая прочность изоляции, В :
2500
Шаг 9 мм :
9
Монтаж и эксплуатация
Монтажная опора :
DIN-рейка
Высота устройства, мм :
85
Ширина устройства, мм :
36
Глубина устройства, мм :
50.5
Вес устройства, кг :
0.184
Соединения - клеммы :
Питание: винтовой зажим 2 кабель (-и) 25…70 мм² жесткий Питание: винтовой зажим 2 кабель (-и) 16…50 мм² гибкий с кабельным наконечником Распределение: винтовой зажим 3 кабель (-и) 2,5…25 мм² жесткий Распределение: винтовой зажим 3 кабель (-и) 1,5…16 мм² гибкий с кабельным наконечником Распределение: винтовой зажим 8 кабель (-и) 1,5…16 мм² жесткий Распределение: винтовой зажим 8 кабель (-и) 1,5…10 мм² гибкий с кабельным наконечником
Степень загрязнения :
3
Категория перенапряжения :
III
Рабочая температура окружающей среды :
-25…55 °C
Момент затяжки :
Распределение: 2 Н-м плоский отвертка 7,5 мм Распределение: 2 Н-м PZ2 отвертка 7,5 мм Распределение: 2 Н-м плоский отвертка 5,8 мм Распределение: 2 Н-м PZ2 отвертка 5,8 мм Питание: 9 Н-м плоский отвертка 12 мм Питание: 9 Н-м PZ2 отвертка 12 мм
Совместимость серий и устройств :
Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial КАedra Pragma TeSys
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.

О товаре

Блок распределительный винтовой (кросс-модуль) 1П 160А 13 отверстий Linergy Schneider Electric LGY116013

Acti9 – наиболее гибкое, сбалансированное, универсальное и инновационное предложение среди существующих низковольтных модульных систем, адаптированное к самым сложным электросетям и тяжёлым условиям окружающей среды и остающееся рентабельным в течение всего срока службы. Acti9 позволяет полностью избавиться от забот по обеспечению надёжности и безопасности во время эксплуатации и при проведении технического обслуживания.

1 Совместимы с распределительными щитами серий Prisma G и P, Pragma, Mini Pragma и Resbo.
2 Входящие и отходящие цепи подключены к клеммным колодкам с винтовыми зажимами с помощью как гибких, так и жестких кабелей с наконечниками.
3 Устанавливается на DIN-рейке или на монтажной плате.
4 Быстрое подключение кабелей благодаря доступности компонентов.

Преимущества серии Acti9

Отсутствие необходимости
выполнения работ на объекте

В Acti9 впервые применено новое автоматическое устройство повторного включения (ARA iC60), созданное для сокращения расходов на выполнение работ на отдалённых объектах инфраструктуры. Устраняется необходимость в постоянном присутствии бригад на объектах для реагирования на неустойчивые повреждения, что уменьшает затраты на обслуживание удалённых объектов.

Удобство
модернизации

Двойной пружинный зажим для фиксация на DIN-рейке позволяет демонтировать устройство, не снимая гребёнчатую шинку. Это приспособление адаптируется к новым требованиям и упрощает проведение модернизации распределительного щита.

Быстрота выполнения
действий

Наличие большого пространства для маркировки цепей обеспечивает однозначную идентификацию промаркированных цепей и, соответственно, ускоряет выполнение действий.

Предотвращение ненужных
отключений

Сверхпомехоустойчивость (SI) дифференциального устройства гарантирует самый высокий уровень бесперебойности работы, а также электрическую стойкость, особенно если аппарат подвергается электромагнитному или химическому воздействию.

Абсолютная защита от
поражения током

Зазоры между поверхностями выключателя и внутренними деталями более чем в два раза превышают требование промышленного стандарта.

Комплексная сертификация

Система Acti9 полностью протестирована, одобрена и сертифицирована национальными и международными сторонними организациями.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.