Распределительная колодка 63A, ввод сверху Linergy DX Schneider Electric 04041
Артикул: 4041
100% оригинал
Артикул: 4041
Распределительная колодка 63A, ввод сверху Linergy DX Schneider Electric 04041
Серия: Linergy
Город доставки:
Аналогичные товары из этой категории:
- Характеристики
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Область применения :
- Распределение
- Серия :
- Linergy
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Распределительная колодка
- Количество полюсов :
- 4P
- Номинальное напряжение изоляции, В :
- 500
- Номинальное рабочее напряжение, В :
- 440
- Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение :
- 6 кВ
- Совместимость продукта :
- Шкафы Spacial
Технические характеристики
- Номинальный рабочий ток :
- 63 А в 40 °C
- Общее количество модулей по 18 мм :
- 4
Монтаж и эксплуатация
- Монтажная опора :
- DIN-рейка
- Вес устройства, кг :
- 1
- Соединения - клеммы :
- Питание: зажим туннельного типа 16 мм² (гибкий) Питание: зажим туннельного типа 25 мм² (жесткий) Распределение: пружинный зажим (Фаза) , 12 2,5…6 мм² (гибкий) Распределение: пружинный зажим (Фаза) , 12 2,5…6 мм² (жесткий) Распределение: пружинный зажим (Нейтраль) , 12 2,5…6 мм² (гибкий) Распределение: пружинный зажим (Нейтраль) , 12 2,5…6 мм² (жесткий)
- Степень защиты IP :
- IPxx B
- Степень загрязнения :
- 3
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.