Блок распределительный винтовой (кросс-модуль) 1П 125А 10 отверстий Linergy Schneider Electric LGY112510
Артикул: LGY112510
100% оригинал
Артикул: LGY112510
Блок распределительный винтовой (кросс-модуль) 1П 125А 10 отверстий Linergy Schneider Electric LGY112510
Серия: Linergy
Город доставки:
Аналогичные товары из этой категории:
- Характеристики
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Область применения :
- Распределение
- Серия :
- Linergy
- Наименование продукта :
- Linergy DS
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Распределительный блок
- Количество полюсов :
- 1P
- Номинальное рабочее напряжение, В :
- 230
- Номинальный кратковременно допустимый ток :
- 4,2 кА для 1 с
- Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение :
- 8 кВ
Технические характеристики
- Номинальный рабочий ток :
- 125 А в 40 °C
- Электрическая прочность изоляции, В :
- 2500
- Шаг 9 мм :
- 3
Цвет и поверхность
- Цвет :
- Белый
Монтаж и эксплуатация
- Монтажная опора :
- DIN-рейка
- Высота устройства, мм :
- 85
- Ширина устройства, мм :
- 27
- Глубина устройства, мм :
- 50.5
- Вес устройства, кг :
- 0.142
- Соединения - клеммы :
- Питание: винтовой зажим 2 кабель (-и) 10…35 мм² жесткий Питание: винтовой зажим 2 кабель (-и) 6…35 мм² гибкий с кабельным наконечником Распределение: винтовой зажим 2 кабель (-и) 2,5…25 мм² жесткий Распределение: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1,5…16 мм² гибкий с кабельным наконечником Распределение: винтовой зажим 6 кабель (-и) 1,5…16 мм² жесткий Распределение: винтовой зажим 6 кабель (-и) 1,5…10 мм² гибкий с кабельным наконечником
- Степень загрязнения :
- 3
- Категория перенапряжения :
- III
- Рабочая температура окружающей среды :
- -25…55 °C
- Момент затяжки :
- Распределение: 2 Н-м плоский отвертка 7,5 мм Распределение: 2 Н-м PZ2 отвертка 7,5 мм Питание: 8 Н-м плоский отвертка 9,5 мм Питание: 8 Н-м PZ2 отвертка 9,5 мм Распределение: 2 Н-м плоский отвертка 5,8 мм Распределение: 2 Н-м PZ2 отвертка 5,8 мм
- Совместимость серий и устройств :
- Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial КАedra Pragma TeSys
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.