Оптимальный блок питания 24в, 75вт Modicon Schneider Electric ABLS1A24031
Артикул: ABLS1A24031
Артикул: ABLS1A24031

Оптимальный блок питания 24в, 75вт Modicon Schneider Electric ABLS1A24031

Серия: Modicon

Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Область применения :
Источник питания
Серия :
Modicon
Наименование продукта :
ABLS1A24031
Тип устройства или его аксессуаров :
Источник питания
Тип сети :
Постоянный ток (DC)
Номинальное рабочее напряжение, В :
24
Технические характеристики
Тип защиты :
Ограничитель перенапряжения / Предохранитель
Материал корпуса :
Пластиковый
Цвет и поверхность
Цвет :
Черный
Материал :
Пластик
Монтаж и эксплуатация
Степень защиты IP :
IP20
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Экологическая отчетность :
Доступно
Статус устойчивого продукта :
Грин Премиум продукция
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Профиль кругооборота :
Информация о конце срока службы
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

О товаре

Оптимальный блок питания 24в, 75вт Modicon Schneider Electric ABLS1A24031

Блоки питания Modicon switch предназначены для обеспечения постоянного напряжения, необходимого для цепей управления системы автоматизации

1 Компактность
2 Широкий диапазон напряжения
3 Универсальность

Новое поколение универсальных источников питания с широким рабочим диапазоном напряжений включает большое число новый функций и предлагает больше совершенных возможностей за счет функциональных модулей. Предназначенные для простого оборудования и систем, модульные и оптимальные источники питания, главным образом, признаются за свою невероятную компактность.

Преимущества серии

Компактные размеры

Рабочая температура окружающей среды -25°C…+70°C

Широкий диапазон входного напряжения

Высокая степень стабильности выходного напряжения

Диагностика с помощью светодиодов на передней панели

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Сообщить о поступлении
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat