Оптимальный блок питания 24в, 120вт Modicon Schneider Electric ABLS1A24050
Серия: Modicon
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
- Область применения :
- Источник питания
- Серия :
- Modicon
- Наименование продукта :
- ABLS1A24050
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Источник питания
- Тип сети :
- Постоянный ток (DC)
- Номинальное рабочее напряжение, В :
- 100
- Тип защиты :
- Ограничитель перенапряжения / Предохранитель
- Входное напряжение :
- 100...240 V пер. ток однофазный, 100...240 V пер. ток 2 фазы, 140...340 V пост. ток
- Материал корпуса :
- Алюминий
- Цвет :
- Серый
- Материал :
- Алюминий
- Степень защиты IP :
- IP20
- Декларация REACh :
- Есть
- Экологическая отчетность :
- Доступно
- Статус устойчивого продукта :
- Грин Премиум продукция
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
- Профиль кругооборота :
- Информация о конце срока службы
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
О товаре
Оптимальный блок питания 24в, 120вт Modicon Schneider Electric ABLS1A24050
Блоки питания Modicon switch предназначены для обеспечения постоянного напряжения, необходимого для цепей управления системы автоматизации
Новое поколение универсальных источников питания с широким рабочим диапазоном напряжений включает большое число новый функций и предлагает больше совершенных возможностей за счет функциональных модулей. Предназначенные для простого оборудования и систем, модульные и оптимальные источники питания, главным образом, признаются за свою невероятную компактность.
Преимущества серии
Компактные размеры
Рабочая температура окружающей среды -25°C…+70°C
Широкий диапазон входного напряжения
Высокая степень стабильности выходного напряжения
Диагностика с помощью светодиодов на передней панели
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов