Коллекция Acti9
Устройство защиты от дугового пробоя iDPN N Arc 1P-N 16A С 6000A Acti 9 Schneider Electric A9FDB616
Артикул: A9FDB616
Артикул: A9FDB616
Коллекция Acti9

Устройство защиты от дугового пробоя iDPN N Arc 1P-N 16A С 6000A Acti 9 Schneider Electric A9FDB616

Цвет передней панели: Белый

Серия: Acti9

Город доставки:
Важная информация
Пускатели поставляются БЕЗ теплового реле.
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Область применения :
Защита от пожара посредством обнаружения дуги
Серия :
Acti9
Тип устройства или его аксессуаров :
Устройство защиты от дугового пробоя
Краткое название устройства :
IDPN N Arc
Количество полюсов :
1P + N
Число защищенных полюсов :
1
Номинальный ток, A :
16
Код кривой отключения :
C
Отключающая способность :
6кА
Положение нейтрали :
Слева
Тип сети :
Переменный ток (AC)
Частота сети, гц :
50
Номинальное напряжение изоляции, В :
400 В Переменный ток
Номинальное рабочее напряжение, В :
230
Технология расцепителя :
Термомагнитный
Предел электромагнитного отключения :
5...10 x In
Класс ограничения :
3
Индикатор положения контакта :
Да
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение :
4 kV
Технические характеристики
Положение устройства в системе :
Отходящий
Тип управления :
Рычаг управления
Момент затяжки, Нм :
2
Цвет и поверхность
Цвет :
Белый
Цвет передней панели :
Белый
Монтаж и эксплуатация
Теплоотдача :
2,7 Вт в 230 В - 6 А
Высота устройства, мм :
80
Ширина устройства, мм :
40
Глубина устройства, мм :
100
Вес устройства, кг :
19
Соединения - клеммы :
Зажим туннельного типа для 1 кабель (-и) 10 мм² Гибкий Зажим туннельного типа для 2 кабель (-и) 2,5 мм² Гибкий Зажим туннельного типа для 1 кабель (-и) 16 мм² Жесткий Зажим туннельного типа для 2 кабель (-и) 2,5 мм² Жесткий
Степень защиты IP :
IP20
Степень загрязнения :
2
Категория перенапряжения :
III
Высота над уровнем моря :
2000 м
Рабочая температура окружающей среды :
-25…60 °C
Температура окружающей среды при хранении :
-40…85 °C
Длина зачистки проводов, мм :
14
Механическая износостойкость в циклах :
20000
Электрическая износостойкость в циклах :
20000
Важная информация :
Пускатели поставляются БЕЗ теплового реле.
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Статус устойчивого продукта :
Грин Премиум продукция
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

О товаре

О товаре

Пускатели предназначены для применения в качестве комплектующих изделий в схемах управления электроприводами для дистанционного пуска непосредственным подключением к сети и остановки трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором, для коммутации осветительных сетей, нагревательных цепей, первичных цепей трехфазных трансформаторов и других токоприемников при напряжении до 660 В переменного тока частоты 50 и 60 Гц одной из фаз.

Параметры упаковки
Вес, кг:
19
Д х Ш х В, см:
10 x 4 x 9

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Сообщить о поступлении
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat