Коллекция Acti9
Устройство защиты от дугового пробоя iDPN N Arc 1P-N 16A B 6000A Acti 9 Schneider Electric A9FDB7616
Артикул: A9FDB7616
100% оригинал
Артикул: A9FDB7616
Коллекция Acti9
Устройство защиты от дугового пробоя iDPN N Arc 1P-N 16A B 6000A Acti 9 Schneider Electric A9FDB7616
Цвет передней панели: Белый
Серия: Acti9
Город доставки:
Важная информация
Пускатели поставляются БЕЗ теплового реле.
Аналогичные товары из этой категории:
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Область применения :
- Защита от пожара посредством обнаружения дуги
- Серия :
- Acti9
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Устройство защиты от дугового пробоя
- Краткое название устройства :
- IDPN N Arc
- Количество полюсов :
- 1P + N
- Число защищенных полюсов :
- 1
- Номинальный ток, A :
- 16
- Код кривой отключения :
- B
- Отключающая способность :
- 6кА
- Положение нейтрали :
- Слева
- Тип сети :
- Переменный ток (AC)
- Частота сети, гц :
- 50
- Номинальное напряжение изоляции, В :
- 400 В Переменный ток
- Номинальное рабочее напряжение, В :
- 230
- Технология расцепителя :
- Термомагнитный
- Предел электромагнитного отключения :
- 3...5 x In
- Класс ограничения :
- 3
- Индикатор положения контакта :
- Да
- Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение :
- 4 kV
Технические характеристики
- Положение устройства в системе :
- Отходящий
- Тип управления :
- Рычаг управления
- Момент затяжки, Нм :
- 2
Цвет и поверхность
- Цвет :
- Белый
- Цвет передней панели :
- Белый
Монтаж и эксплуатация
- Теплоотдача :
- 2,7 Вт в 230 В - 6 А
- Высота устройства, мм :
- 80
- Ширина устройства, мм :
- 40
- Глубина устройства, мм :
- 100
- Вес устройства, кг :
- 19
- Соединения - клеммы :
- Зажим туннельного типа для 1 кабель (-и) 10 мм² Гибкий Зажим туннельного типа для 2 кабель (-и) 2,5 мм² Гибкий Зажим туннельного типа для 1 кабель (-и) 16 мм² Жесткий Зажим туннельного типа для 2 кабель (-и) 2,5 мм² Жесткий
- Степень защиты IP :
- IP20
- Степень загрязнения :
- 2
- Категория перенапряжения :
- III
- Высота над уровнем моря :
- 2000 м
- Рабочая температура окружающей среды :
- -25…60 °C
- Температура окружающей среды при хранении :
- -40…85 °C
- Длина зачистки проводов, мм :
- 14
- Механическая износостойкость в циклах :
- 20000
- Электрическая износостойкость в циклах :
- 20000
- Важная информация :
- Пускатели поставляются БЕЗ теплового реле.
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Статус устойчивого продукта :
- Грин Премиум продукция
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
О товаре
О товаре
Пускатели предназначены для применения в качестве комплектующих изделий в схемах управления электроприводами для дистанционного пуска непосредственным подключением к сети и остановки трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором, для коммутации осветительных сетей, нагревательных цепей, первичных цепей трехфазных трансформаторов и других токоприемников при напряжении до 660 В переменного тока частоты 50 и 60 Гц одной из фаз.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.