Модуль двойного управления iACTc 230В АС Acti 9 Schneider Electric A9C18308
Артикул: A9C18308
100% оригинал
Артикул: A9C18308
Модуль двойного управления iACTc 230В АС Acti 9 Schneider Electric A9C18308
Серия: Acti9
Город доставки:
Аналогичные товары из этой категории:
- Характеристики
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Acti9
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Двойной вход управления, вспомогательный
- Исполнение выключателя :
- фиксируется слева на СТ
- Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение :
- 440 В
- Номинальная рабочая отключающая способность :
- IACTc
- Количество горизонтальных рядов :
- 2
Технические характеристики
- Номинальная отключающая и включающая способность :
- -40…70 °C
- Общее количество модулей по 18 мм :
- Клеммы туннельного типа
- Шаг 9 мм :
- 2
- Категория применения :
- 220...240 В пер. ток в 50/60 Hz
Цвет и поверхность
- Цвет :
- Белый
Монтаж и эксплуатация
- Высота устройства, мм :
- 81
- Ширина устройства, мм :
- 18
- Глубина устройства, мм :
- 60
- Вес устройства, кг :
- 0.086
- Степень защиты IP :
- IP20
- Рабочая температура окружающей среды :
- III
- Совместимость серий и устройств :
- Acti9 iCT
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.