Автоматический выключатель Schneider Electric Acti 9 iK60 1П 10A C A9K24110
Артикул: A9K24110
Артикул: A9K24110

Автоматический выключатель Schneider Electric Acti 9 iK60 1П 10A C A9K24110

Серия: Acti9

497 ₽
Кол-во
497 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.
Общие характеристики
Серия :
Acti9
Тип устройства или его аксессуаров :
Миниатюрный автоматический выключатель
Исполнение выключателя :
Защелкивающийся
Частота сети, гц :
50/60
Краткое название устройства :
IK60N
Количество полюсов :
1P
Тип сети :
Переменный ток (AC)
Номинальное напряжение изоляции, В :
переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1
Тип привода :
Тумблер
Наименование продукта :
Acti 9 iK60
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение :
4 кВ в соответствии с EN/МЭК 60898-1
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Статус устойчивого продукта :
Грин Премиум продукция
Монтаж и эксплуатация
Степень защиты IP :
IP20
Монтажная опора :
DIN-рейка
Рабочая температура окружающей среды :
-25…60 °C
Длина зачистки проводов, мм :
14
Глубина устройства, мм :
78.5
Высота устройства, мм :
85
Ширина устройства, мм :
18
Механическая износостойкость в циклах :
20000
Электрическая износостойкость в циклах :
10000
Вес устройства, кг :
0.101
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Технические характеристики
Шаг 9 мм :
2

О товаре

Автоматический выключатель Schneider Electric Acti 9 iK60 1П 10A C A9K24110

Acti9 – наиболее гибкое, сбалансированное, универсальное и инновационное предложение среди существующих низковольтных модульных систем, адаптированное к самым сложным электросетям и тяжёлым условиям окружающей среды и остающееся рентабельным в течение всего срока службы. Acti9 позволяет полностью избавиться от забот по обеспечению надёжности и безопасности во время эксплуатации и при проведении технического обслуживания.

1 Применение на вводе распределительных щитов для упрощения согласования по селективности нижестоящих автоматических выключателей конечных нагрузок с вышестоящими аппаратами в главном распределительном щите.
2 Возможность заказа дополнительных контактов для дистанционной сигнализации о состоянии аппарата "включен/отключен".
3 Секционирование с гарантированным отключением.
4 С помощью навесного замка можно заблокировать выключатель в положении «включено» или «отключено».

Преимущества серии Acti9

Отсутствие необходимости
выполнения работ на объекте

В Acti9 впервые применено новое автоматическое устройство повторного включения (ARA iC60), созданное для сокращения расходов на выполнение работ на отдалённых объектах инфраструктуры. Устраняется необходимость в постоянном присутствии бригад на объектах для реагирования на неустойчивые повреждения, что уменьшает затраты на обслуживание удалённых объектов.

Удобство
модернизации

Двойной пружинный зажим для фиксация на DIN-рейке позволяет демонтировать устройство, не снимая гребёнчатую шинку. Это приспособление адаптируется к новым требованиям и упрощает проведение модернизации распределительного щита.

Быстрота выполнения
действий

Наличие большого пространства для маркировки цепей обеспечивает однозначную идентификацию промаркированных цепей и, соответственно, ускоряет выполнение действий.

Предотвращение ненужных
отключений

Сверхпомехоустойчивость (SI) дифференциального устройства гарантирует самый высокий уровень бесперебойности работы, а также электрическую стойкость, особенно если аппарат подвергается электромагнитному или химическому воздействию.

Абсолютная защита от
поражения током

Зазоры между поверхностями выключателя и внутренними деталями более чем в два раза превышают требование промышленного стандарта.

Комплексная сертификация

Система Acti9 полностью протестирована, одобрена и сертифицирована национальными и международными сторонними организациями.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat
497 ₽