Коллекция Автоматические выключатели
Автоматический выключатель Schneider Electric Acti 9 iC60N C 16A 2П A9F79216
Артикул: A9F79216
Артикул: A9F79216
Коллекция Автоматические выключатели
Автоматический выключатель Schneider Electric Acti 9 iC60N C 16A 2П A9F79216
Цвет передней панели: Белый
Серия: Acti9
1 332 ₽
Город доставки:
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Acti9
- Наименование продукта :
- Acti 9 iC60
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Миниатюрный автоматический выключатель
- Краткое имя устройства :
- IC60N
- Количество полюсов :
- 2P
- Номинальный ток, A :
- 16
- Тип сети :
- Переменный ток/Постоянный ток (AC/DC)
- Частота сети, гц :
- 50/60
- Индикатор положения контакта :
- Да
- Тип привода :
- Тумблер
- Исполнение выключателя :
- Стационарный
Технические характеристики
- Минимальная отключающая способность :
- 6000 А Icn в 400 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 36 кА Icu в 12...60 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в <= 125 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 380...415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в 220...240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 6 кА Icu в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 36 кА Icu в 100 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2
- Электрическая износостойкость :
- 10000 циклы
- Шаг 9 мм :
- 4
Цвет и поверхность
- Цвет :
- Белый
Монтаж и эксплуатация
- Монтажная опора :
- DIN-рейка
- Высота устройства, мм :
- 85.5
- Ширина устройства, мм :
- 72
- Глубина устройства, мм :
- 78.5
- Степень защиты IP :
- IP20
- Рабочая температура окружающей среды :
- -35…70 °C
- Длина зачистки проводов, мм :
- 14
- Механическая износостойкость в циклах :
- 20000
- Электрическая износостойкость в циклах :
- 10000
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Экологическая отчетность :
- Доступно
- Статус устойчивого продукта :
- Грин Премиум продукция
- Соответствие ЕС RoHS :
- Анализируется
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.
О товаре
О товаре
Модульная система распределения энергии Acti 9 сочетает эффективность с максимальной безопасностью для вас, ваших клиентов и их электроустановок.
- В Acti 9 сконцентрированы инновации, основанные на использовании 40-летнего опыта компании Schneider Electric в производстве модульной аппаратуры.
- Устройства Acti 9 пригодны для всех видов применения, в особенности для использования в загрязнённых средах и сетях, обеспечивая при этом абсолютную безопасность и повышенную бесперебойность работы. Пример: функция VisiTrip для быстрой идентификации повреждённой отходящей цепи.
- Компоненты системы Acti 9 просто выбирать благодаря интуитивно-понятной структуре каталожных номеров. Пример: A9XXX225 = 2 полюса, 25 A.
- Систему Acti 9 легко устанавливать. Она не наносит ущерба окружающей среде. Пример: компоненты могут использоваться повторно и на 100 % состоят из материалов, подлежащих вторичной переработке.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.