Коллекция Acti9
Автоматический выключатель iC60N ЗП 6А С Acti 9 Schneider Electric A9F79306
Артикул: A9F79306
100% оригинал
Артикул: A9F79306
Коллекция Acti9
Автоматический выключатель iC60N ЗП 6А С Acti 9 Schneider Electric A9F79306
Серия: Acti9
Город доставки:
Аналогичные товары из этой категории:
- Характеристики
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Acti9
- Наименование продукта :
- Acti 9 iC60
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Миниатюрный автоматический выключатель
- Номинальное рабочее напряжение, В :
- 3
- Исполнение выключателя :
- Стационарный
- Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение :
- 500 В
- Номинальная рабочая отключающая способность :
- IC60N
- Количество клеммных блоков :
- 8 x In +/- 20 %
Технические характеристики
- Номинальная отключающая и включающая способность :
- -40…85 °C
- Положение устройства в системе :
- 2 в соответствии с IEC 60068-1
- Общее количество модулей по 18 мм :
- Единая клемма
- Шаг 9 мм :
- 6
Цвет и поверхность
- Цвет :
- Белый
Монтаж и эксплуатация
- Высота устройства, мм :
- 85
- Ширина устройства, мм :
- 54
- Глубина устройства, мм :
- 785
- Вес устройства, кг :
- 0.335
- Степень защиты IP :
- IP20
- Подготовка к работе в тропических условиях :
- Тумблер
- Относительная влажность :
- Индикатор срабатывания
- Рабочая температура окружающей среды :
- IV
- Температура окружающей среды при хранении :
- Верхняя или нижняя: Да
- Момент затяжки :
- 15 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц7,5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 380...415 V переменный ток 50/60 Гц4,5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 V переменный ток 50/60 Гц15 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц7,5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 380...415 V переменный ток 50/60 Гц4,5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 V переменный ток 50/60 Гц27 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц27 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 12 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц6000 А 100 % в соответствии с EN 60898-1 - 400 V переменный ток 50/60 Гц6000 А 100 % в соответствии с IEC 60898-1 - 400 V переменный ток 50/60 Гц10 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 125...180 В постоянный ток10 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 125...180 В постоянный ток
- Длина зачистки проводов, мм :
- 6
- Механическая износостойкость в циклах :
- 20000
- Совместимость распределительного блока с гребенчатыми шинами :
- C
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Вопросы сохранности окружающей среды :
- 0...2000 м
- Статус устойчивого продукта :
- Грин Премиум продукция
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
- Профиль кругооборота :
- Отсутствие особых требований по утилизации
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.