Автоматический выключатель iC60N 2П 6A С Acti 9 Schneider Electric A9F79206
Серия: Acti9
Аналогичные товары из этой категории:
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
- Серия :
- Acti9
- Наименование продукта :
- Acti 9 iC60
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Миниатюрный автоматический выключатель
- Номинальное рабочее напряжение, В :
- 2
- Исполнение выключателя :
- Стационарный
- Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение :
- 500 В
- Номинальная рабочая отключающая способность :
- IC60N
- Количество клеммных блоков :
- 8 x In +/- 20 %
- Количество горизонтальных рядов :
- 4
- Номинальная отключающая и включающая способность :
- -40…85 °C
- Положение устройства в системе :
- 2 в соответствии с IEC 60068-1
- Общее количество модулей по 18 мм :
- Единая клемма
- Шаг 9 мм :
- 4
- Цвет :
- Белый
- Высота устройства, мм :
- 85
- Ширина устройства, мм :
- 36
- Глубина устройства, мм :
- 785
- Вес устройства, кг :
- 0.214
- Степень защиты IP :
- IP20
- Подготовка к работе в тропических условиях :
- Тумблер
- Относительная влажность :
- Индикатор срабатывания
- Рабочая температура окружающей среды :
- IV
- Температура окружающей среды при хранении :
- Верхняя или нижняя: Да
- Момент затяжки :
- 15 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц7,5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 380...415 V переменный ток 50/60 Гц4,5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 V переменный ток 50/60 Гц15 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц7,5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 380...415 V переменный ток 50/60 Гц4,5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 V переменный ток 50/60 Гц27 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц27 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 12 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц6000 А 100 % в соответствии с EN 60898-1 - 400 V переменный ток 50/60 Гц6000 А 100 % в соответствии с IEC 60898-1 - 400 V переменный ток 50/60 Гц10 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 72...125 В постоянный ток10 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 72...125 В постоянный ток
- Длина зачистки проводов, мм :
- 6
- Механическая износостойкость в циклах :
- 20000
- Совместимость распределительного блока с гребенчатыми шинами :
- C
- Декларация REACh :
- Есть
- Вопросы сохранности окружающей среды :
- 0...2000 м
- Статус устойчивого продукта :
- Грин Премиум продукция
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
- Профиль кругооборота :
- Отсутствие особых требований по утилизации
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
О товаре
Acti9 – наиболее гибкое, сбалансированное, универсальное и инновационное предложение среди существующих низковольтных модульных систем, адаптированное к самым сложным электросетям и тяжёлым условиям окружающей среды и остающееся рентабельным в течение всего срока службы. Acti9 позволяет полностью избавиться от забот по обеспечению надёжности и безопасности во время эксплуатации и при проведении технического обслуживания.
Преимущества серии Acti9
Отсутствие необходимости
выполнения работ на объекте
В Acti9 впервые применено новое автоматическое устройство повторного включения (ARA iC60), созданное для сокращения расходов на выполнение работ на отдалённых объектах инфраструктуры. Устраняется необходимость в постоянном присутствии бригад на объектах для реагирования на неустойчивые повреждения, что уменьшает затраты на обслуживание удалённых объектов.
Удобство
модернизации
Двойной пружинный зажим для фиксация на DIN-рейке позволяет демонтировать устройство, не снимая гребёнчатую шинку. Это приспособление адаптируется к новым требованиям и упрощает проведение модернизации распределительного щита.
Быстрота выполнения
действий
Наличие большого пространства для маркировки цепей обеспечивает однозначную идентификацию промаркированных цепей и, соответственно, ускоряет выполнение действий.
Предотвращение ненужных
отключений
Сверхпомехоустойчивость (SI) дифференциального устройства гарантирует самый высокий уровень бесперебойности работы, а также электрическую стойкость, особенно если аппарат подвергается электромагнитному или химическому воздействию.
Абсолютная защита от
поражения током
Зазоры между поверхностями выключателя и внутренними деталями более чем в два раза превышают требование промышленного стандарта.
Комплексная сертификация
Система Acti9 полностью протестирована, одобрена и сертифицирована национальными и международными сторонними организациями.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов