Автоматический выключатель дифференциального тока (ДИФ) 1P+N С 10А 6000A 30мА 18mm тип A Resi9 Schneider Electric R9D88610
Артикул: R9D88610
Артикул: R9D88610

Автоматический выключатель дифференциального тока (ДИФ) 1P+N С 10А 6000A 30мА 18mm тип A Resi9 Schneider Electric R9D88610

Серия: Resi9

4 301 ₽
Кол-во
4 301 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Область применения :
Распределение
Серия :
Resi9
Наименование продукта :
АВДТ Resi9
Тип устройства или его аксессуаров :
Автоматический выключатель дифференциального тока
Количество полюсов :
1P + N
Число защищенных полюсов :
1
Номинальный ток, A :
10
Код кривой отключения :
C
Отключающая способность :
6кА
Положение нейтрали :
Слева
Тип сети :
Переменный ток (AC)
Частота сети, гц :
50
Номинальное напряжение изоляции, В :
400
Номинальное рабочее напряжение, В :
230
Технология расцепителя :
Термомагнитный
Класс защиты от тока утечки :
Type A
Индикатор положения контакта :
Да
Индикатор наличия напряжения :
Индикация ВКЛ/ВЫКЛ
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение :
4 кВ
Технические характеристики
Скачок тока, А :
250
Положение устройства в системе :
Отходящий
Тип управления :
Рычаг управления
Чувствительность по току утечки, мА :
30
Шаг 9 мм :
2
Цвет и поверхность
Цвет :
Белый
Монтаж и эксплуатация
Монтажная опора :
DIN-рейка
Высота устройства, мм :
93
Ширина устройства, мм :
18
Глубина устройства, мм :
70
Вес устройства, кг :
0.15
Соединения - клеммы :
Клеммы туннельного типа (Верхняя или нижняя) - 1...16 мм² - Жесткий Клеммы туннельного типа (Верхняя или нижняя) - 1...10 мм² - Гибкий Клеммы туннельного типа (Верхняя или нижняя) - 1...10 мм² - Гибкий с наконечником
Степень защиты IP :
IP20
Степень загрязнения :
2
Категория перенапряжения :
III
Рабочая температура окружающей среды :
-25…60 °C
Защита от замыкания на землю :
Интегрированный
Момент затяжки :
2 Нм
Длина зачистки проводов, мм :
15
Механическая износостойкость в циклах :
20000
Электрическая износостойкость в циклах :
10000
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Статус устойчивого продукта :
Грин Премиум продукция
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

О товаре

Resi9 - новая серия модульного оборудования для жилых и общественных зданий от Schneider Electric

Комплексное предложение Resi9 включает в себя: Автоматические выключатели (АВ), Выключатели дифференциального тока (ВДТ), Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ), Рубильники, Контакторы, Импульсное реле и Реле напряжения. Важной особенностью серии Resi9 является наличие максимальной отключающей способности 6000 А.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat
4 301 ₽