Коллекция Resi9
Автоматический выключатель дифференциального тока 1P+N С 10А 6000A 10мА тип A Resi9 Schneider Electric R9D51610
Артикул: R9D51610
100% оригинал
Артикул: R9D51610
Коллекция Resi9
Автоматический выключатель дифференциального тока 1P+N С 10А 6000A 10мА тип A Resi9 Schneider Electric R9D51610
Серия: Resi9
Город доставки:
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Область применения :
- Распределение
- Серия :
- Resi9
- Наименование продукта :
- АВДТ Resi9
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Автоматический выключатель дифференциального тока
- Количество полюсов :
- 1P + N
- Число защищенных полюсов :
- 1
- Номинальный ток, A :
- 10
- Код кривой отключения :
- C
- Отключающая способность :
- 6кА
- Положение нейтрали :
- Слева
- Тип сети :
- Переменный ток (AC)
- Частота сети, гц :
- 50
- Номинальное напряжение изоляции, В :
- 400
- Номинальное рабочее напряжение, В :
- 230
- Технология расцепителя :
- Термомагнитный
- Класс защиты от тока утечки :
- Type A
- Индикатор положения контакта :
- Да
- Индикатор наличия напряжения :
- Индикация ВКЛ/ВЫКЛ
- Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение :
- 4 кВ
Технические характеристики
- Скачок тока, А :
- 250
- Положение устройства в системе :
- Отходящий
- Тип управления :
- Рычаг управления
- Чувствительность по току утечки, мА :
- 10
- Шаг 9 мм :
- 9
Цвет и поверхность
- Цвет :
- Белый
Монтаж и эксплуатация
- Монтажная опора :
- DIN-рейка
- Высота устройства, мм :
- 82
- Ширина устройства, мм :
- 36
- Глубина устройства, мм :
- 70.5
- Вес устройства, кг :
- 0.21
- Соединения - клеммы :
- Клеммы туннельного типа (верхние или нижние) - 1 ... 16 мм² - жесткие Зажимы туннельного типа (верхняя или нижняя) - 1 ... 10 мм² - гибкий Зажимы туннельного типа (верхняя или нижняя) - 1 ... 10 мм² - гибкий с наконечником
- Степень защиты IP :
- IP20
- Степень загрязнения :
- 2
- Категория перенапряжения :
- III
- Рабочая температура окружающей среды :
- -25…60 °C
- Защита от замыкания на землю :
- Интегрированный
- Момент затяжки :
- 2 Нм
- Длина зачистки проводов, мм :
- 13
- Механическая износостойкость в циклах :
- 20000
- Электрическая износостойкость в циклах :
- 7500
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Статус устойчивого продукта :
- Грин Премиум продукция
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
О товаре
Resi9 - новая серия модульного оборудования для жилых и общественных зданий от Schneider Electric
Комплексное предложение Resi9 включает в себя: Автоматические выключатели (АВ), Выключатели дифференциального тока (ВДТ), Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ), Рубильники, Контакторы, Импульсное реле и Реле напряжения. Важной особенностью серии Resi9 является наличие максимальной отключающей способности 6000 А.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.