Автоматический выключатель (АВ) B 16А 2P 6000A Resi9 Schneider Electric R9F02216
Артикул: R9F02216
100% оригинал
Артикул: R9F02216
Автоматический выключатель (АВ) B 16А 2P 6000A Resi9 Schneider Electric R9F02216
Серия: Resi9
Город доставки:
Аналогичные товары из этой категории:
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Область применения :
- Распределение
- Серия :
- Resi9
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Автоматический выключатель
- Количество полюсов :
- 2P
- Число защищенных полюсов :
- 2
- Номинальный ток, A :
- 16
- Код кривой отключения :
- B
- Отключающая способность :
- 6кА
- Тип сети :
- Переменный ток (AC)
- Частота сети, гц :
- 50/60
- Номинальное напряжение изоляции, В :
- 440
- Номинальное рабочее напряжение, В :
- 400
- Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение :
- 4
Цвет и поверхность
- Цвет :
- Белый
Монтаж и эксплуатация
- Глубина монтажа, мм :
- 44
- Высота устройства, мм :
- 35
- Ширина устройства, мм :
- 75
- Глубина устройства, мм :
- 85
- Вес устройства, кг :
- 0.207
- Степень защиты IP :
- IP20
- Степень загрязнения :
- 2
- Категория перенапряжения :
- 3
- Рабочая температура окружающей среды :
- -25...60 °C
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Статус устойчивого продукта :
- Грин Премиум продукция
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
О товаре
Resi9 - новая серия модульного оборудования для жилых и общественных зданий от Schneider Electric
Комплексное предложение Resi9 включает в себя: Автоматические выключатели (АВ), Выключатели дифференциального тока (ВДТ), Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ), Рубильники, Контакторы, Импульсное реле и Реле напряжения. Важной особенностью серии Resi9 является наличие максимальной отключающей способности 6000 А.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.