Автоматический выключатель 3П 10A B 4,5кА 400В Easy9 Schneider Electric EZ9F14310
Серия: Easy9
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.
- Серия :
- Easy9
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Миниатюрный автоматический выключатель
- Номинальное рабочее напряжение, В :
- 400
- Номинальный ток, A :
- 10
- Частота сети, гц :
- 50/60
- Количество полюсов :
- 3P
- Тип сети :
- Переменный ток (AC)
- Номинальное напряжение изоляции, В :
- 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60898-1
- Индикатор положения контакта :
- Да
- Тип привода :
- Тумблер
- Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение :
- 4 кВ в соответствии с IEC 60898-1
- Область применения :
- Распределение
- Число защищенных полюсов :
- 3
- Технология расцепителя :
- Термомагнитный
- Код кривой отключения :
- B
- Номинальная рабочая отключающая способность :
- 4,5 кА 100 % Icn в 400 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60898-1
- Соответствие требованиям по изоляции :
- Да в соответствии с IEC 60898-1
- Предел электромагнитного отключения :
- 3...5 x In
- Отключающая способность :
- 4,5кА
- Индикатор наличия напряжения :
- Без
- Способ монтажа :
- Безвинтовые зажимы
- Степень защиты IP :
- IP20
- Монтажная опора :
- DIN-рейка
- Рабочая температура окружающей среды :
- -25…60 °C
- Глубина устройства, мм :
- 66.5
- Высота устройства, мм :
- 81
- Ширина устройства, мм :
- 54
- Электрическая износостойкость в циклах :
- 4000
- Момент затяжки :
- 2 Н-м верхняя или нижняя
- Относительная влажность :
- 95 % в -25…60 °C
- Вес устройства, кг :
- 0.34
- Декларация REACh :
- Есть
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
- Статус устойчивого продукта :
- Грин Премиум продукция
- Экологическая отчетность :
- Экологический профиль продукта
- Профиль кругооборота :
- Отсутствие особых требований по утилизации
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
- Шаг 9 мм :
- 6
- Цвет :
- Серый
О товаре
Easy9 – серия модульного оборудования для жилищного строительства, относящаяся к среднему ценовому сегменту. Но при этом отличается качеством, надёжностью и удобством использования, свойственным аппаратуре верхнего ценового сегмента.
Преимущества серии Easy9

Полная система
Серия Easy9 разработана с упором на согласованность системы и включает все необходимые устройства защиты и дополнительные аксессуары.

Простой выбор
Устройства Easy9 легко выбрать благодаря понятным каталожным номерам и маркировке.

Легкий монтаж
Устройства удобно устанавливать благодаря унифицированным клеммам и обозначению подключений.

Устойчивое развитие
Устройства защиты Easy9 соответствуют требованиям директивы RoHS/регламента Reach, что доказывает их способность обеспечить защиту семей и окружающей среды.

Понятная эксплуатация
Устройства просто применять благодаря понятной маркировке на продукте .

Надежность
Серия Easy9 соответствует требованиям МЭК и местных стандартов.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов