Коллекция Автоматические выключатели
Автоматический выключатель 2П 25А D 6кА 230В Easy9 Schneider Electric EZ9F86225
Артикул: EZ9F86225
Артикул: EZ9F86225
Коллекция Автоматические выключатели
Автоматический выключатель 2П 25А D 6кА 230В Easy9 Schneider Electric EZ9F86225
Серия: Easy9
807 ₽
Город доставки:
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Область применения :
- Распределение
- Серия :
- Easy9
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Миниатюрный автоматический выключатель
- Количество полюсов :
- 2P
- Номинальный ток, A :
- 25
- Кривая отключения :
- D
- Отключающая способность :
- 6кА
- Число защищенных полюсов :
- 2
- Тип сети :
- Переменный ток (AC)
- Частота сети, гц :
- 50/60
- Номинальное рабочее напряжение, В :
- 400
- Технология расцепителя :
- Термомагнитный
- Предел электромагнитного отключения :
- 10...14 x In
- Тип привода :
- Тумблер
- Индикатор наличия напряжения :
- Без
Монтаж и эксплуатация
- Способ монтажа :
- Безвинтовые зажимы
- Монтажная опора :
- DIN-рейка
- Степень защиты IP :
- IP20
- Рабочая температура окружающей среды :
- -25…85 °C
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Соответствие ЕС RoHS :
- Анализируется
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.
О товаре
О товаре
Автоматический выключатель серии Easy9 Schneider Electric, 2-полюсный, номинальный ток 25 А, характеристика D, Icn = 6 кА. Применяется в одно-/двухфазных сетях напряжением 230/400 В как водной аппарат в щитах. Предназначен для защиты от перегрузок и КЗ. Сочетания выключателей с характеристикой D на вводе и характеристикой B или С на отходящих линиях обеспечивает селективную защиту цепей и позволяет снизить риск ложных отключений вводного автомата при повреждениях на отходящих линиях.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.