Автоматический выключатель 2П 20А С 4,5кА 230В Easy9 Schneider Electric EZ9F34220
Артикул: EZ9F34220
Артикул: EZ9F34220

Автоматический выключатель 2П 20А С 4,5кА 230В Easy9 Schneider Electric EZ9F34220

Серия: Easy9

Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Область применения :
Распределение
Серия :
Easy9
Тип устройства или его аксессуаров :
Миниатюрный автоматический выключатель
Количество полюсов :
2P
Число защищенных полюсов :
2
Номинальный ток, A :
20
Код кривой отключения :
C
Отключающая способность :
4,5кА
Тип сети :
Переменный ток (AC)
Частота сети, гц :
50
Номинальное напряжение изоляции, В :
500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60898-1
Номинальное рабочее напряжение, В :
400
Технология расцепителя :
Термомагнитный
Предел электромагнитного отключения :
5...10 x In
Соответствие требованиям по изоляции :
Да в соответствии с IEC 60898-1
Индикатор положения контакта :
Да
Тип привода :
Тумблер
Индикатор наличия напряжения :
Без
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение :
4 кВ в соответствии с IEC 60898-1
Номинальная рабочая отключающая способность :
4,5 кА 100 % Icn в 230 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60898-1
Технические характеристики
Шаг 9 мм :
4
Цвет и поверхность
Цвет :
Серый
Монтаж и эксплуатация
Способ монтажа :
Безвинтовые зажимы
Монтажная опора :
DIN-рейка
Высота устройства, мм :
81
Ширина устройства, мм :
36
Глубина устройства, мм :
66.5
Вес устройства, кг :
0.23
Степень защиты IP :
IP20
Относительная влажность :
95 % в -25…60 °C
Рабочая температура окружающей среды :
-25…60 °C
Момент затяжки :
2 Н-м верхняя или нижняя
Электрическая износостойкость в циклах :
4000
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Экологическая отчетность :
Экологический профиль продукта
Статус устойчивого продукта :
Грин Премиум продукция
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Профиль кругооборота :
Отсутствие особых требований по утилизации
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

О товаре

Easy9 – серия модульного оборудования для жилищного строительства, относящаяся к среднему ценовому сегменту. Но при этом отличается качеством, надёжностью и удобством использования, свойственным аппаратуре верхнего ценового сегмента.

1 Применяется в однофазных сетях напряжением до 230 В.
2 Характеристика типа В (3-5 In) обеспечивает защиту линий с малыми токами КЗ, например, линий большой длины.
3 Оснащен механизмом «мгновенного включения».
4 Ударопрочный корпус из специального пластика с 6 металлическими заклепками.

Преимущества серии Easy9

Полная система

Серия Easy9 разработана с упором на согласованность системы и включает все необходимые устройства защиты и дополнительные аксессуары.

Простой выбор

Устройства Easy9 легко выбрать благодаря понятным каталожным номерам и маркировке.

Легкий монтаж

Устройства удобно устанавливать благодаря унифицированным клеммам и обозначению подключений.

Устойчивое развитие

Устройства защиты Easy9 соответствуют требованиям директивы RoHS/регламента Reach, что доказывает их способность обеспечить защиту семей и окружающей среды.

Понятная эксплуатация

Устройства просто применять благодаря понятной маркировке на продукте .

Надежность

Серия Easy9 соответствует требованиям МЭК и местных стандартов.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Сообщить о поступлении
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat