Скидка 51%
Автоматический выключатель 1П 40А С 4,5кА 230В Easy9 Schneider Electric EZ9F34140
Артикул: EZ9F34140
Артикул: EZ9F34140
Скидка 51%

Автоматический выключатель 1П 40А С 4,5кА 230В Easy9 Schneider Electric EZ9F34140

Серия: Easy9

355 ₽ - 181 ₽
174 ₽
Кол-во
355 ₽ - 181 ₽
174 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.
Общие характеристики
Серия :
Easy9
Тип устройства или его аксессуаров :
Миниатюрный автоматический выключатель
Номинальное рабочее напряжение, В :
230
Номинальный ток, A :
40
Частота сети, гц :
50/60
Количество полюсов :
1P
Тип сети :
Переменный ток (AC)
Номинальное напряжение изоляции, В :
500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60898-1
Индикатор положения контакта :
Да
Тип привода :
Тумблер
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение :
4 кВ в соответствии с IEC 60898-1
Область применения :
Распределение
Число защищенных полюсов :
1
Технология расцепителя :
Термомагнитный
Код кривой отключения :
C
Номинальная рабочая отключающая способность :
4,5 кА 100 % Icn в 230 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60898-1
Соответствие требованиям по изоляции :
Да в соответствии с IEC 60898-1
Предел электромагнитного отключения :
5...10 x In
Отключающая способность :
4,5кА
Индикатор наличия напряжения :
Без
Монтаж и эксплуатация
Способ монтажа :
Безвинтовые зажимы
Степень защиты IP :
IP20
Монтажная опора :
DIN-рейка
Рабочая температура окружающей среды :
-25…60 °C
Глубина устройства, мм :
66.5
Высота устройства, мм :
81
Ширина устройства, мм :
18
Электрическая износостойкость в циклах :
4000
Момент затяжки :
3.5 Н-м верхняя или нижняя
Относительная влажность :
95 % в -25…60 °C
Вес устройства, кг :
0.119
Защита от замыкания на землю :
Без
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Статус устойчивого продукта :
Грин Премиум продукция
Экологическая отчетность :
Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота :
Отсутствие особых требований по утилизации
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Технические характеристики
Шаг 9 мм :
2
Цвет и поверхность
Цвет :
Серый

О товаре

Easy9 – серия модульного оборудования для жилищного строительства, относящаяся к среднему ценовому сегменту. Но при этом отличается качеством, надёжностью и удобством использования, свойственным аппаратуре верхнего ценового сегмента.

1 Применяется в однофазных сетях напряжением до 230 В.
2 Характеристика типа В (3-5 In) обеспечивает защиту линий с малыми токами КЗ, например, линий большой длины.
3 Оснащен механизмом «мгновенного включения».
4 Ударопрочный корпус из специального пластика с 6 металлическими заклепками.

Преимущества серии Easy9

Полная система

Серия Easy9 разработана с упором на согласованность системы и включает все необходимые устройства защиты и дополнительные аксессуары.

Простой выбор

Устройства Easy9 легко выбрать благодаря понятным каталожным номерам и маркировке.

Легкий монтаж

Устройства удобно устанавливать благодаря унифицированным клеммам и обозначению подключений.

Устойчивое развитие

Устройства защиты Easy9 соответствуют требованиям директивы RoHS/регламента Reach, что доказывает их способность обеспечить защиту семей и окружающей среды.

Понятная эксплуатация

Устройства просто применять благодаря понятной маркировке на продукте .

Надежность

Серия Easy9 соответствует требованиям МЭК и местных стандартов.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

5
5 из 5 звезд
Оценка покупателей рассчитана на основании 1 отзыва
Оставьте отзыв и помогите другим пользователям сделать правильный выбор!
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat
355 ₽ - 181 ₽
174 ₽
51%
355 ₽ - 181 ₽
174 ₽