Автоматический выключатель 1П 10А С 4,5кА 230В Easy9 Schneider Electric EZ9F34110
Артикул: EZ9F34110
100% оригинал
Артикул: EZ9F34110
Автоматический выключатель 1П 10А С 4,5кА 230В Easy9 Schneider Electric EZ9F34110
Серия: Easy9
Город доставки:
Аналогичные товары из этой категории:
- Характеристики
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Область применения :
- Распределение
- Серия :
- Easy9
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Миниатюрный автоматический выключатель
- Количество полюсов :
- 1P
- Число защищенных полюсов :
- 1
- Номинальный ток, A :
- 10
- Код кривой отключения :
- C
- Отключающая способность :
- 4,5кА
- Тип сети :
- Переменный ток (AC)
- Частота сети, гц :
- 50
- Номинальное напряжение изоляции, В :
- 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60898-1
- Номинальное рабочее напряжение, В :
- 230
- Технология расцепителя :
- Термомагнитный
- Предел электромагнитного отключения :
- 5...10 x In
- Соответствие требованиям по изоляции :
- Да в соответствии с IEC 60898-1
- Индикатор положения контакта :
- Да
- Тип привода :
- Тумблер
- Индикатор наличия напряжения :
- Без
- Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение :
- 4 кВ в соответствии с IEC 60898-1
- Номинальная рабочая отключающая способность :
- 4,5 кА 100 % Icn в 230 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60898-1
Технические характеристики
- Шаг 9 мм :
- 2
Цвет и поверхность
- Цвет :
- Серый
Монтаж и эксплуатация
- Способ монтажа :
- Безвинтовые зажимы
- Монтажная опора :
- DIN-рейка
- Высота устройства, мм :
- 81
- Ширина устройства, мм :
- 18
- Глубина устройства, мм :
- 66.5
- Вес устройства, кг :
- 0.102
- Степень защиты IP :
- IP20
- Относительная влажность :
- 95 % в -25…60 °C
- Рабочая температура окружающей среды :
- -25…60 °C
- Момент затяжки :
- 2 Н-м верхняя или нижняя
- Электрическая износостойкость в циклах :
- 4000
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Экологическая отчетность :
- Экологический профиль продукта
- Статус устойчивого продукта :
- Грин Премиум продукция
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
- Профиль кругооборота :
- Отсутствие особых требований по утилизации
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.